TWF16
Tubo de protección para portasondas a alta temperatura

Ilustración de un tubo de protección TWF16 ©Endress+Hauser

Para aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas como la producción de cemento, el tratamiento de acero o incineradoras

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy elevadas requieren estos tubos de protección cerámicos o metálicos hechos de materiales especiales. Sirven para proteger el proceso de daños mecánicos y químicos e incrementan el tiempo de vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta. Lo ha diseñado especialmente Endress+Hauser como pieza de repuesto para el sensor de temperatura TC para alta temperatura TAF16.

  • Ventajas

    • Largo tiempo de vida útil gracias al uso de materiales innovadores del tubo de protección con mayor resistencia química y a desgastes

    • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

    • Piezas reemplazables

  • Ámbito de aplicación

    Apto para aplicaciones de producción de cemento, tratamiento de acero, incineradoras y hornos de lecho fluidizado. Accesorio para el portasondas de alta temperatura TAF16.

    Temperaturas de proceso hasta +1.700 °C (+3.092 °F).

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Fabricado a partir de segmentos

    Parte de reemplazo para TAF16

  • Conexión principal

    M24 x 1,5

    ranura para cabezal DIN A

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    2.200 mm (86,61")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    4.525 mm (178,15")

  • Conexión a proceso

    Conector de compresión:

    G ½"

    G ¾"

    G 1"

    G 1¼"

    G 1½"


    brida ajustable

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    14,00 mm...28,00 mm

    (0,55"...1,1")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)

    1.4749 (~446)

    1.4841 (310)

    Inconel 600 (2.4816)

    Inconel 601 (2.4851)

    Incoloy 800HT (1.4959)

    Kanthal AF

    Kanthal Super

    NiCo

  • Forma de la Punta

    recto

    reforzado

  • Rango de temperatura

    -200...1700 °C (-328...3,092 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    1 bar (15 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región