iTHERM TT411
Tubo de protección

Ilustración de un tubo de protección TT411 ©Endress+Hauser
Ilustración de un tubo de protección TT411 ©Endress+Hauser
Ilustración de un tubo de protección TT411 ©Endress+Hauser
Ilustración de un tubo de protección TT411 ©Endress+Hauser
Elementos modernos de Tee y Elbow con el mejor diseño higiénico de su clase ©Endress+Hauser

Diseñado para aplicaciones sanitarias y asépticas en los sectores industriales de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida

Usar preferentemente en tuberías higiénicas o asépticas y contenedores o depósitos, incluso con longitudes de inmersión pequeñas. Cumple con los requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos. Especialmente adaptado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto simplemente en procesos cerrados.

  • Ventajas

    • iTHERM QuickNeck - Ahorro de tiempo y costes gracias a la simple
      recalibración sin herramientas del inserto utilizado

    • Más de 50 conexiones a procesos higiénicos

    • Portafolio global con versiones métrica e imperial

    • Certificado internacional: estándares...

  • Ámbito de aplicación

    Especialmente diseñado para uso en aplicaciones sanitarias y asépticas en los sectores industriales de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida

    • Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)

    • Para requisitos de mayor protección del sensor de temperatura...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    diseño higiénico/aséptico (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)
    conexiones a procesos higiénicos

    QuickNeck para una recalibración fácil y de bajo costo

  • Conexión principal

    QuickNeck

    rosca macho:

    M24x1.5

    G3/8"

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Not defined

  • Conexión a proceso

    adaptador de compresión

    adaptador soldado

    conexiones con abrazaderas de acuerdo a ISO2852

    unión de tubo atornillada de acuerdo a DIN 11851

    unión de tubo atornillada aséptica de acuerdo a DIN 11864-1

    sistema de sellado metálico

    rosca de acuerdo a ISO 228 para adaptador liquiphant

    Línea de entrada APV

    Varivent

    Ingold

    SMS 1147

    Biocontrol Neumo

    T- y piezas angulares

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    6,0 mm (0,24")

    9,0 mm (0,35")

    12,7 mm (0,5")

  • Material de contacto del medio

    1.4435 ferrita delta < 1%

    316L

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0,76 μm (29,92 µin)

    < 0,38 μm (14,96 µin)

    < 0,38 μm (14,96 µin) electro pulido

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

    estrechado

  • Rango de temperatura

    -200...650 °C (-328...1.202 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    40 bar (580 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    40 bar (580 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región