Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TW10

TW10
Tubo de protección

Diseñado para el uso en la industria de química fina y de forma general en casi todos los procesos industriales

TW10
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    50 bar (725 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

Ámbito de aplicación

Este tubo de protección es un componente importante de los puntos de medición de temperatura para casi todos los procesos industriales, especialmente en las industrias de química fina. Se utiliza para proteger el inserto de medición o elementos sensores de productos de proceso agresivos, de las presiones y velocidades de caudal elevadas, permitiendo el intercambio del termómetro durante el funcionamiento.

Los tubos de protección TW10 están diseñados para el uso en la industria de química fina, aunque se pueden utilizar también en aplicaciones genéricas.

Ventajas

  • Punta del tubo de protección con un diámetro reducido o cónica para un tiempo de respuesta mejor

  • Longitud de inmersión adaptada a la aplicación

  • Acabado superficial Ra < 0,8 µm

  • SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 y Hastelloy C para las partes en contacto con el producto

  • Las conexiones a proceso roscadas habituales son el suministro estándar; las de otros tipos están disponibles bajo demanda

  • Certificación del material (3.1.B)

  • Prueba con líquidos penetrantes en soldaduras

Predecesor
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región