Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
50 bar (725 psi)
-
Máxima longitud de inmersión estándar
4.000 mm (157,48")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
10.000 mm (393,7")
Ámbito de aplicación
Este tubo de protección es un componente importante de los puntos de medición de temperatura para casi todos los procesos industriales, especialmente en las industrias de química fina. Se utiliza para proteger el inserto de medición o elementos sensores de productos de proceso agresivos, de las presiones y velocidades de caudal elevadas, permitiendo el intercambio del termómetro durante el funcionamiento.
Los tubos de protección TW10 están diseñados para el uso en la industria de química fina, aunque se pueden utilizar también en aplicaciones genéricas.
Ventajas
Punta del tubo de protección con un diámetro reducido o cónica para un tiempo de respuesta mejor
Longitud de inmersión adaptada a la aplicación
Acabado superficial Ra < 0,8 µm
SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 y Hastelloy C para las partes en contacto con el producto
Las conexiones a proceso roscadas habituales son el suministro estándar; las de otros tipos están disponibles bajo demanda
Certificación del material (3.1.B)
Prueba con líquidos penetrantes en soldaduras