Omnigrad M TW12
Tubo de protección para sensores de temperatura

Ilustración de un tubo de protección TW12 ©Endress+Hauser
Ilustración de un tubo de protección TW12 ©Endress+Hauser
Ilustración de un tubo de protección TW12 ©Endress+Hauser

Diseñado para el uso en la industria de química fina y de forma general en casi todos los procesos industriales

Este tubo de protección es un componente importante de los puntos de medición de temperatura para casi todos los procesos industriales, en especial en la industria de química fina. Se utiliza para proteger el inserto de medición o elementos sensores de productos de proceso agresivos, de las presiones y velocidades de caudal elevadas, permitiendo el intercambio del termómetro durante el funcionamiento.

  • Ventajas

    • Punta del termopozo con un diámetro reducido o cónica para un mejor tiempo de respuesta

    • Longitud de inmersión adaptada a la aplicación

    • Acabado superficial Ra < 0,8 µm

    • SS 316L/1.4404 y SS 316Ti/1.4571 para las partes en contacto con el producto

    • Las...

  • Ámbito de aplicación

    Los tubos de protección Omnigrad M TW12 están diseñados para el uso en la industria de química fina, aunque se pueden utilizar también en aplicaciones genéricas.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    DIN 43772 Forma 2/3

  • Conexión principal

    rosca externa:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

  • Conexión a proceso

    Ajustable:

    conector de compresión con rosca G1/2"

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    9 mm (0,35")

    11 mm (0,43")

    12 mm (0,47")

  • Material de contacto del medio

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    1.4843 (310)

    Inconel 600 (2.4816)

    2.4819 (Hastelloy)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

    estrechado

  • Rango de temperatura

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    100 bar (1450 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    75 bar (1088 psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región