TT511
Sensor con vaina industrial

Imagen del producto Vanstone thermowell TT511 ©Endress+Hauser
Imagen del producto Vanstone thermowell TT511 global ©Endress+Hauser

Para aplicaciones de Oil & Gas. De tipo Vanstone, diseño de brida de collar

Es un sensor con vaina diseñado especialmente para la instalación de termómetros. El eje del sensor con vaina y la brida de conexión a proceso no se encuentran interconectados. Para la instalación, se dispone el collar del Sensor con vaina entre dos bridas; por un lado se coloca en el sensor con vaina y por el otro se atornilla a una tubuladura de conexión en el lado de proceso. Se encuentran muchas bridas DIN disponibles para fijar la unidad a la brida de la tubuladura instalada de un modo permanente. Se han realizado a partir de barras sólidas.

  • Ventajas

    • Sensor con vaina sólido, realizado a partir de barras taladradas.

    • Se cumple con diversos requisitos específicos industriales con un producto estándar. Selección flexible de la longitud de inmersión y forma geométrica del sensor con vaina según las...

  • Ámbito de aplicación

    Se utilizará el sensor con vaina en aplicaciones con unos requisitos de proceso elevados Las industrias predominantes son Oil & Gas y Petroquímica. No se suelda la brida de conexión a proceso en el vástago del sensor con vaina sino que se ha diseñado...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    metric style

    Vanstone type

    with collar flange

  • Conexión principal

    Cuerda

    1/2" NPT

    sin conexión

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    500 mm (19,69")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    500 mm

  • Conexión a proceso

    Brida de collar

    ANSI desde 11/2" hasta 1500 lbs; desde 2" hasta 2500 lbs

    EN DN25 y DN50 hasta PN160

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    30 mm

    20 mm

  • Material de contacto del medio

    316 ó 1.4571

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    Ra <= 1.6; 0.8 o desbastada a Ra = 6

  • Forma de la Punta

    cónica o fusiforme

  • Rango de temperatura

    -200…650°C

  • Máx. presión de proceso (estática)

    dependiendo de la conexión al proceso, hasta 2500 libras

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    no definido

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región