El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

DeviceCare SFE100

Configuración de los dispositivos Endress+Hauser

  • DeviceCare - conecte y configure los equipos de campo de Endress+Hauser © Endress+Hauser

    DeviceCare - Conecte y configure los equipos de campo de Endress+Hauser. Acceda al portal de software

  • DeviceCare - Diseño centrado en el usuario que hace hincapié en la facilidad de uso © Endress+Hauser

    DeviceCare - Diseño centrado en el usuario que hace hincapié en la facilidad de uso

  • DeviceCare – Ejemplos de conexión con módems © Endress+Hauser

    DeviceCare – Ejemplos de conexión con módems

  • DeviceCare - Asistente para la conexión: Conexión y configuración de equipos transparente e intuitiva © Endress+Hauser

    DeviceCare - Asistente para la conexión: Conexión y configuración de equipos transparente e intuitiva

  • DeviceCare - Panel de información DTM: DTM (Gestor de tipo de dispositivo) integrado en DeviceCare © Endress+Hauser

    DeviceCare - Panel de información DTM: DTM (Gestor de tipo de dispositivo) integrado en DeviceCare

La forma más rápida de configurar los equipos de campo Endress+Hauser es usando nuestra herramienta dedicada DeviceCare. Su diseño centrado en el usuario proporciona una conexión y configuración de equipos transparente e intuitiva. El diseño intuitivo de los menús y la aproximación guiada paso a paso con indicación de estado aseguran la mejor visibilidad.

Ventajas

  • Instalación fácil y rápida, actualizaciones de aplicaciones en línea, equipos conectados con un solo clic

  • Identificación de hardware y actualización automáticas del catálogo de drivers

  • Configuración de equipos con gestores del tipo de equipo (DTM), soporte de verificación Heartbeat

  • Soporte multilingüe, táctil para uso en tabletas

  • Ayuda, asistente e informe de incidencias integrados

  • Los siguientes protocolos de comunicación son compatibles: HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, CDI e interfases de servicio de Endress+Hauser

  • Interfases de hardware para módems (USB/RS232), Bluetooth, TCP/IP y USB

Ámbito de aplicación

DeviceCare es la herramienta desarrollada por Endress+Hauser para la configuración de sus equipos. Todos los equipos inteligentes de una planta pueden configurarse mediante conexiones punto a
punto o punto a bus. La información de estado proporciona a los usuarios una herramienta sencilla, pero efectiva, para monitorizar equipos.
Las funciones y asistentes automáticos guían fácilmente al usuario por el programa. Los menús sencillos permiten un acceso transparente e intuitivo a los equipos de campo.
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
Temas relacionados

Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región