NXA86

TankvisionLMS NXA86 - Gestión de Inventario ©Endress+Hauser

Tankvision LMS es una solución completa para la gestión y almacenamiento de depósitos de LNG para plantas, terminales receptores e instalaciones de producción de LNG. Ha sido diseñada para interactuar con todos los instrumentos, y para recopilar y presentar los datos del instrumento mediante una gama de indicadores gráficos intuitivos [user interface].Un típico depósito de LNG dispone de una amplia gama de instrumentos de medición para medir el nivel del líquido, la densidad del líquido, la temperatura del líquido y del vapor, la presión del líquido y del vapor, la temperatura de la piel y mucho más.

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

  • Ventajas

    • Arquitectura del sistema autónoma o redundante

    • Interfaz intuitiva y de fácil manejo para el usuario

    • Soporta la mayoría de tipos de medidores de depósitos: Servo, radar, hidrostático, etc.

    • Proporciona interfaces para la mayoría de Sistemas de Host Heredados

    • Tendencias en tiempo real e históricas

  • Ámbito de aplicación

    El sistema Tankvision LMS puede funcionar en una simple configuración independiente o como un sistema totalmente redundante en el que la seguridad e integridad son de máxima importancia.

    • Programación de comandos de medición, informes y copias de seguridad

    • Los protocolos (p. ej. Enraf, Saab) y drivers de terceros son...

Documentos / Manuales / Software

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región