Servidor OPC DA, RXO20
Estándar para el intercambio de los datos de medición

Servidor OPC, RXO20
Estándar para el intercambio de los datos de medición ©Endress+Hauser

Enlace para descargas:OPC Server Software

Visualización y monitorizacion de los procesos

El servidor OPC DA permite acceder a los datos de proceso, por ejemplo, a los valores instantáneos o a los totalizadores de los equipos conectados de Endress+Hauser El servidor OPC proporciona los datos a los clientes OPC en tiempo real. Se pueden observar los datos del proceso con un software OPC del cliente. Se establece la comunicación tanto utilizando una interfaz RS232/RS485 o mediante una conexión TCP/IP. OPC se aplica a áreas de la planta y a la automatización de procesos con independencia de su tamaño.

  • Ventajas

    • Conexión sencilla para procesar los sistemas de visualización mediante una interfaz OPC estándar

    • Costes reducidos de integración

    • Manejo sencillo en las expansiones de la planta

    • Cumple con las especificaciones de accesos de datos OPC DA

    • Es posible conectar...

  • Ámbito de aplicación

    El servidor OPC se puede comunicar con los equipos siguientes

    • Ecograph A, Ecograph T

    • Memograph, Memograph S, Memograph M

    • Alphalog

    • RMS621, RMC621, RMM621

    • FML621

    • RA33, EngyCal RH33, EngyCal RS33

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Adquisición Electrónica de Datos

  • Paquete de software

    Requerimientos del sistema:

    Sistema operativo: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™, Windows Server® 2003/2008, Windows 7™

    Procesador: 200 MHz min.; 400 MHz o mayor es recomendado

    RAM: 128 MB o más

  • Measuring principle

    Adquisición Electrónica de Datos

  • Tarea de aplicación

    Registro de Datos

  • Campo de Aplicación

    El Servidor OPC permite accesar a los datos para valores instantáneos desde diferentes dispositivos de Endress+Hauser. Estos datos están disponibles para clientes OPC en tiempo real.

    La comunicación es realizada ya sea utilizando una interfaz RS232/RS485 o una conexión TCP/IP.

    El servidor OPC soporta la familia de administradores Ecograph, Memograph, Engery y el controlador de lotes.

  • Sistemas de operación

    Microsoft Windows 2000 SP4

    Microsoft XP SP2 (32 Bit)

    Microsoft Windows Server 2003

    Windows 2008 Server (32/64 Bit)

    Microsoft Vista (32 Bit)

    Windows 7 (32/64 Bit)

  • Tipo de procesador

    Pentium 200 MHz (se recomienda ≥400 MHz)

  • Memoria principal

    Por lo menos 128 MB

  • Capacidad del disco duro

    Se necesita espacio en disco:
    Por lo menos 100 MB

  • Marcas Registradas

    Microsoft, Windows, Windows XP, Windows 7 y el logo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

    Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de las compañías y organizaciones en cuestión.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región