El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Tecnología Liquiphant FailSafe

Conmutador de nivel para una seguridad máxima

Los conmutadores de nivel para líquidos de la familia Liquiphant han convencido a los clientes desde hace tres décadas hasta hoy. El nuevo Liquiphant FailSafe de Endress+Hauser establece estándares en cuanto a seguridad y alto rendimiento. El conmutador de nivel se usa como protección en bombas de funcionamiento en seco y como prevención de sobrellenados, predominantemente en las industrias petroquímicas y también en las energéticas.

Ventajas

  • Endress+Hauser logra satisfacer todos los requisitos de la industria de procesos moderna con el nuevo Liquiphant FailSafe y presenta un instrumento que alcanza el más alto nivel de seguridad de producto y de planta. Ni la espuma ni las turbulencias alterarán el resultado de la medición.

  • Por lo común, presenta las mismas ventajas generales que el principio de medición por horquilla vibrante: es decir, las propiedades físicas del medio como la conductividad, la constante dieléctrica o los cambios de densidad no alteran las mediciones.

  • Ni la espuma ni las turbulencias alterarán el resultado de la medición. Tampoco requiere calibración adicional alguna debido al medio.

  • Para un nivel elevado de seguridad: hasta SIL3 (Safety Integrity Level) según IEC 61508/IEC 61511 con un solo instrumento (redundancia interna)

  • Función segura gracias a una automonitorización permanente SFF (Coeficiente de fallos de seguridad) > 99%

  • Los intervalos entre pruebas se pueden ampliar hasta 12 años, independientemente de si el sensor está cubierto (protección de bomba) o descubierto (protección contra sobrellenados)

  • Examen de comprobación significativamente simplificado según las directrices WHG (Water Resource Law) o los requisitos de seguridad funcional IEC 61508/IEC 61511

Productos

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región