Célula de medición cerámica Ceraphire

Tecnología de sensores Endress+Hauser

La cerámica es uno de los materiales más duros del mundo. El sensor cerámico capacitivo Ceraphire de Endress+Hauser contiene un 99,9% de cerámica pura y es una célula de medición en seco sin fluidos de relleno. El sensor ofrece una alta precisión y es muy resistente a la corrosión y la abrasión. El sensor Ceraphire también ofrece la máxima adaptación para aplicaciones con vacío, y además, picos de presión de hasta 40 veces el rango nominal del sensor no alteran la medición.

Sensor Ceraphire ©Endress+Hauser

Ventajas

  • El sensor cerámico Ceraphire garantiza un alto rendimiento de las señales de medición y una elevada protección contra sobrecargas

  • Resistente a la corrosión

  • Resistente a la abrasión

  • Sin difusión de hidrógeno

  • Sin posibilidad de dañar el diafragma

  • Sin contaminación del medio al ser una célula sin aceite de relleno.

  • No requiere los costosos materiales de aleaciones para el diafragma

Seleccione su mercado / región