Sistemas de medición de presión diferencial electrónica

Fiable. Seguro. Eficiente.

Con la presión diferencial electrónica, ofrecemos una solución incomparablemente mejor con valores excepcionales para medir el nivel en depósitos a presión y de vacío. Deltabar FMD71/FMD72 le ayuda a deshacerse de los problemas causados por la medición de presión diferencial mecánica tradicional mediante capilares o tubos capilares rellenos de aceite. Con la presión diferencial electrónica se minimizan los riesgos de seguridad y se puede optimizar el coste total de propiedad gracias a menores tiempos de instalación, tareas de mantenimiento y necesidad de tiempos de parada y piezas de repuesto.

Animación donde se muestran las ventajas de la medición de presión diferencial electrónica

Presión diferencial electrónicaDeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Presión diferencial electrónicaDeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Elimina los problemas mecánicos tradicionales (fugas en uniones, tuberías obstruidas, tuberías congeladas, inestabilidad en las líneas de impulsión con montajes en mojado/seco), lo que mejora la disponibilidad y fiabilidad de los procesos

  • Disponible con módulos sensores cerámicos o con módulos metálicos

  • Reducción del coste total de propiedad gracias a menores tiempos de instalación, tareas de mantenimiento y necesidad de tiempos de parada y piezas de repuesto

  • Medición de nivel multivariable: presión diferencial, presión en la parte superior del depósito y temperaturas de los sensores; basada en el protocolo HART a partir de un único sistema. Indicación constante de la integridad del sistema completo gracias a la función de diagnóstico basada en el protocolo HART

  • Alto nivel de reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

El sistema incluye dos módulos sensores y solo un transmisor. Un módulo sensor mide el nivel hidrostático (presión alta, incluida la presión en la parte superior del depósito) y el otro la presión en la parte superior del depósito (presión baja). El nivel se calcula a partir de estos dos valores en un solo transmisor. El sistema de medición de presión diferencial electrónica elimina las desviaciones en las mediciones debidas a los cambios de la temperatura ambiente hasta en un 95%.

Descargas

Seleccione su mercado / región