Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Liquiline: plataforma de transmisión de última generación

Transmisores, analizadores y tomamuestras para un diseño de planta con perspectivas de futuro y un funcionamiento seguro

Liquiline es la plataforma ideal para todo tipo de aplicaciones de análisis de líquidos y constituye la base de nuestros transmisores, analizadores y tomamuestras de última generación. El funcionamiento uniforme para todos los productos de esta plataforma confiere comodidad y facilidad de uso y protege su proceso contra posibles errores de manejo. Los componentes estandarizados de Liquiline optimizan su stock de piezas de repuesto y contribuyen significativamente a ahorrar costes. Es más, nuestros productos Liquiline pueden ampliar funcionalidades con facilidad para proporcionar una flexibilidad completa en el futuro.

La plataforma Liquiline alinea el funcionamiento y el tratamiento de los transmisores, los analizadores y los tomamuestras. ©Endress+Hauser

La plataforma Liquiline permite alinear la operación y el manejo de transmisores, analizadores y tomadores de muestras.

Ventajas

  • Manejo uniforme para un funcionamiento cómodo, eficiente y seguro.

  • Reconocimiento de sensores automático que agiliza la puesta en marcha y minimiza los tiempos de parada del proceso durante el recambio de sensores.

  • Componentes estandarizados fácilmente ampliables para un stock de mantenimiento reducido y disponibilidad de piezas de repuesto a largo plazo.

  • Ofrece las ventajas de la tecnología digital Memosens, tales como una transmisión de señal segura, un mayor rendimiento del punto de medición y funcionalidad “plug & play” con sensores precalibrados.

  • Fácil integración en todos los sistemas de comando de control digital (SNCC) a través de 0/4 ... 20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485 / RTU, EtherNet / IP, PROFINET, servidor web..

La plataforma Liquiline está basada en la tecnología digital Memosens. Con un sencillo giro, usted puede conectar rápidamente sus sensores Memosens con su transmisor digital Liquiline y en segundos reconoce automáticamente el tipo de sensor y lee la información almacenada en el sensor. Esta configuración “plug & play” agiliza su trabajo y minimiza los tiempos de parada durante las tareas de mantenimiento de los sensores. Además, muchos equipos Liquiline, incluidos analizadores y tomamuestras, pueden manejar múltiples sensores Memosens en cualquier tipo de combinación.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región