El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens

Para plantas con requisitos exigentes en lo que se refiere a a la instrumentación, como en la industria de procesos

El nuevo sensor iTHERM QuickSens ofrece los tiempos de respuesta más cortos del mercado (t90 = 0,75 s). Una medición de temperatura que combina precisión, rapidez y estabilidad para proporcionar el máximo nivel de calidad de proceso y una calidad de producto fiable. Otra ventaja es que la longitud de inmersión mínima se ha reducido en más del 70%.
Longitudes de inmersión de 20 a 30 mm bastan para cumplir incluso con los requisitos más exigentes.
El rápido QuickSens fectúa mediciones entre -50 °C y 200 °C. Es resistente a vibraciones de hasta 60g.

Ventajas

  • Menores costes

  • Menores tiempos de mantenimiento y de parada

  • Calidad de producto garantizada

  • Máxima seguridad de proceso

  • Procesos optimizados

Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Ir a Applicator

La eficiencia productiva resulta cada vez más importante. Puesto que es el parámetro medido con más frecuencia en automatización de procesos, la medición de temperatura ofrece un potencial considerable para la automatización de procesos. Gracias a su tecnología única, esta familia de instrumentos proporciona a los clientes un valor añadido significativo en lo que se refiere a la reducción de los tiempos de mantenimiento y de parada de las instalaciones de producción, alta calidad del producto y máxima seguridad del proceso.

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región