Cálculos para dimensionar termopozos en Applicator

Herramienta de cálculos 'on-line' o bien 'off-line' para la máxima seguridad en aplicaciones exigentes

La nueva herramienta de dimensionado de termopozos calcula la resistencia al estrés de un termómetro bajo unas ciertas condiciones de proceso, proporciona una confirmación sobre la idoneidad de la vaina seleccionada en los puntos de medición de temperatura y garantiza un tiempo de respuesta rápido en la ejecución de proyectos.

Ventajas

  • Rendimiento elevado de la planta mediante equipos con un diseño óptimo

  • Máxima seguridad para la explotación de la planta

  • Ayuda durante la puesta en marcha mediante pruebas de resistencia certificadas

  • Revisión rápida de la resistencia del tubo protector

  • Es posible efectuar los cálculos conforme a los estándares internacionales más comunes DIN43772 y ASME PTC 19.3 TW2010

Simplificación del proceso de dimensionado de un termopozo

Además de una amplia base de datos de materiales para vainas, que contiene 35 nuevos materiales, la base de datos de fluidos de proceso es una importante característica de la herramienta para el dimensionado de termopozos. Asimismo, la herramienta de dimensionado realiza conversiones de unidades mediante unos pocos clics, así como el cálculo del caudal en tuberías. Los parámetros geométricos del tubo protector y los parámetros resultantes se explican de modo sencillo y claro mediante textos breves de ayuda que además se ilustran parcialmente.

Máxima seguridad en aplicaciones exigentes

Recomendada para aplicaciones con elevados requisitos, en particular en las industrias de Oil & Gas y Química, aplicaciones con caudal elevado y alta presión de proceso y aplicaciones críticas para la seguridad.

Seleccione su mercado / región