Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tome el pulso de su medición

Mantenga su planta disponible con el mínimo esfuerzo

La tecnología Heartbeat en equipos de medición muestra mensajes de diagnóstico claros y estandarizados sobre lo que se debe hacer para optimizar los costes de la planta según sus necesidades. De esta forma se posibilita el mantenimiento predictivo y se proporcionan pruebas para la fiabilidad de operación y la seguridad del proceso. Como los equipos llevan a cabo sus propios diagnósticos, los tests de prueba son solo necesarios en ciclos de extensión máxima.

Ventajas

  • Verificación en planta y documentación de cada punto de medición sin interrupciones

  • Los equipos realizan diagnósticos de sí mismos continuamente y amplían los ciclos de pruebas

  • Los mensajes de diagnóstico proporcionan instrucciones precisas para el mantenimiento

  • Resultados de la verificación claros y documentados con un simple procedimiento de verificación guiado

  • El protocolo de ensayo generado automáticamente apoya a la documentación en legislación y normativas

  • Los datos de proceso y equipo muestran tendencias para el mantenimiento predictivo

  • Los parámetros combinados de proceso y equipo facilitan el análisis para la optimización del proceso

Domine sus puntos de medición de forma fácil y sencilla

La tecnología Heartbeat mantiene sus mediciones bajo un perfecto control. Simplemente verifica sus puntos de medición sin interrumpir los procesos. Como los equipos llevan a cabo sus propios diagnósticos, los tests de prueba son solo necesarios en ciclos de extensión máxima. Además los informes generados automáticamente sin interrupción del proceso apoyan la documentación. Para el mantenimiento predictivo con vistas al futuro los instrumentos ofrecen parámetros para monitorizar el rendimiento para la optimización del proceso.

Tecnología Heartbeat para un gran número de aplicaciones

Heartbeat Technology™ ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology™ ©Endress+Hauser