Heartbeat Technology™ – Tests de pruebas fiables y flexibles

La alternativa inteligente en seguridad funcional

En aplicaciones de seguridad, los caudalímetros deben satisfacer los requisitos más exigentes en cuanto a la fiabilidad. Gracias a Heartbeat Technology™, la nueva generación Proline ofrece una cobertura de diagnósticos sin precedentes, desde el tubo de medición hasta la salida. Ello garantiza un riesgo realmente bajo –residual– de fallo de las funciones de protección pasivas. Una calibración en fábrica traceable y unas referencias internas redundantes complementan nuestro principio de seguridad por diseño con un índice de fallos mínimo según IEC 61508.

Ventajas

  • Caudalímetros Proline: seguridad y fiabilidad máximas

  • Flexibilidad máxima para la planificación de los tests de pruebas, es decir, una optimización de los tests de pruebas o unos intervalos de calibración más largos minimizan los esfuerzos que exigen los tests de pruebas

  • Conformidad en cuanto a los tests de pruebas basados en referencias trazables

  • Validación documentada de las funciones de equipo: resultados de la verificación bajo demanda para clarificar los resultados de los tests de pruebas

  • Disponibilidad del sistema incrementada, por ejemplo, tests de pruebas sin alcanzar el punto de conmutación

  • Esfuerzo mínimo para el personal involucrado: sin necesidad de desplazarse a las instalaciones en campo – seguridad máxima gracias a unos procesos de comprobación automatizados y sencillos

  • Cobertura del test de como mínimo el 95%: número mínimo de errores peligrosos no detectados λDU

Heartbeat Technology™ ofrece la máxima flexibilidad para la planificación de tests de pruebas. La simplicidad y concisión de los procedimientos de los tests de prueba minimizan el riesgo de cometer errores. De este modo, el personal que los realiza también está protegido y sujeto a una exposición mínima a los riesgos.

Máxima seguridad y fiabilidad

En empresas químicas y petroquímicas, la seguridad es un aspecto prioritario. En consecuencia, los caudalímetros deben garantizar la máxima fiabilidad. Aunque costosos, los tests de prueba son el método establecido para validar la fiabilidad funcional. Heartbeat Technology™ proporciona la base para minimizar el esfuerzo y la exposición del personal involucrado en tales actividades rutinarias.

Fiabilidad con un riesgo de fallos minimizado

La robustez y fiabilidad de los caudalímetros Proline han sido probadas en incontables aplicaciones en condiciones exigentes. En particular, hemos sido capaces de reducir significativamente los índices de fallos peligrosos no detectados según IEC 61508.

  • Funciones de diagnóstico completo y comprobación integradas en el equipo sin alterarlo

  • Los módulos de la electrónica han sido sometidos a tests de pruebas en fábrica trazables al 100%

  • Calibración de todos los caudalímetros Proline según sistemas acreditados

Mantenimiento flexible con Heartbeat Technology™

IEC 61508 y niveles de seguridad integral (Safety Integrity Levels, SIL) ©Endress+Hauser

La norma internacional IEC 61508 remite a la Probabilidad de Fallos según Demanda (PFD) como la base para el mantenimiento de los equipos. Gracias a la minimización progresiva del índice de PFD con el tiempo, los usuarios de equipos Proline pueden planificar sus tests de pruebas sobre la base de sus necesidades operativas. De este modo, Heartbeat Technology™ contribuye significativamente a facilitar los procesos y al ahorro.

Acorde con la gestión de la validación electrónica y de mantenimiento

Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology ™ proporciona autocontrol continuo sin interrupción del proceso y salida de señal de diagnóstico según NE107. Gracias al alto grado de cobertura de diagnóstico, las pruebas de comprobación se limitan a la verificación del cumplimiento y el control visual para detectar influencias sistemáticas del proceso.. Los resultados de las pruebas se pueden leer en el sitio o de forma remota mediante una herramienta de administración de activos y enviarse al sistema de validación. Los conjuntos de datos se almacenan en la memoria flash SD del dispositivo.

Planta química © Diamond

Seleccione su mercado / región