El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

¿Peaks de carga en su WTTP? Sin problemas para Control Liquiline

Solución de automatización predictiva para máxima fiabilidad del proceso en su planta de tratamiento de aguas residuales

Control Liquiline utiliza algoritmos inteligentes para controlar de modo confiable los sopladores en la etapa biológica, eficazmente, y ahora, gracias a una característica totalmente nueva, de modo predictivo. El sistema utiliza múltiples medidas y la velocidad de caudal a fin de calcular la cantidad de oxígeno que se necesita en la zona aeróbica para descomponer en forma fiable sustancias nocivas y nutrientes. Entonces, controla los sopladores de modo conveniente para alcanzar el nivel de oxígeno requerido.

Siempre listo

Con Control Liquiline, su planta de tratamiento de aguas residuales estará siempre preparada para peaks de carga y por este motivo, protegida contra situaciones en las que los sopladores ya no sean capaces de compensar la falta de oxígeno.

Ventajas

  • Valores de salida fiables incluso con peaks de carga.

  • Descomposición eficaz de sustancias nocivas y nutrientes en forma continua.

  • Un sistema de control predictivo protege la etapa biológica frente a la sobrecarga.

  • Un control eficaz de los sopladores evita fases de alta carga y elevado consumo energético.

  • Fácil integración del sistema y funcionamiento.

Control Liquiline: sacar partido del poder de predicción.¿Siente curiosidad?

Haga clic aquí a fin de obtener más información acerca de esta solución eficaz de control predictivo.

  • Con Control Liquiline, su planta de tratamiento de aguas residuales estará siempre preparada para peaks de carga. ©Endress+Hauser
  • Control Liquiline controla los sopladores de modo predictivo y garantiza valores de salida fiables. ©Endress+Hauser
  • Liquiline Control se caracteriza por una fácil integración en su planta y un funcionamiento cómodo. ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región