Picomag – El caudalímetro plug and play inteligente para servicios

Medición electromagnética de caudal en formato de bolsillo

En el campo de las mediciones de procesos y la automatización industrial, existe una creciente demanda de productos de bolsillo simples, confiables y sin mantenimiento.. El nuevo equipo Picomag cumple todos estos requisitos sin ofrecer contrapartidas. No solamente hace mediciones de caudal en líquidos conductivos, sino también su temperatura y conductividad. Picomag ofrece un puesta en marcha rápida mediante Bluetooth a partir de la aplicación para dispositivos móviles SmartBlue App y una integración en sistema sin interrupciones gracias a la tecnología IO-Link. Esto hace de Picomag un instrumento preparado para la industria 4.0.

Ventajas

  • Medición fiable y monitorización del agua industrial, agua de refrigeración o agua caliente.
    Picomag no requiere ninguna ruta de entrada y salida y, por lo tanto, se puede montar directamente antes o después de una curva de tubería.

  • Medición simultánea de caudal, temperatura y conductividad.

  • Configuración del equipo que ahorra tiempo gracias a la conectividad Bluetooth, incluso cuando está instalado en lugares de acceso difícil

  • Acceso inalámbrico seguro a todos los datos de equipo mediante Bluetooth desde el uso de la aplicación para dispositivos móviles SmartBlue App de interfaz intuitiva

  • Integración flexible en todos los sistemas en bus de campo instalados mediante IO-Link

  • Indicador intuitivo con giro automático, es decir, con ajuste automático según la posición de montaje

Gracias a su diseño compacto, Picomag puede instalarse en cualquier tubería de hasta 50 milímetros (2") de diámetro, incluso en espacios reducidos. Dispone de diversos tipos de conexión a proceso, tales como de rosca NPT, de rosca R, de rosca interna, triclamp o Victaulic. Picomag es una solución rentable óptima para aplicaciones que busquen una repetibilidad elevada (±0,2% de valor de fondo de escala), es decir, valores de medición fiables; por ejemplo, para medir con exactitud caudales de agua que minimicen los costes energéticos en aplicaciones auxiliares de fluidos de servicio.

©Endress+Hauser

Pantalla indicadora clara con campos para diagnóstico

El indicador intuitivo de pantalla grande proporciona lecturas rápidas de los valores de caudal, temperatura y totales. Los errores que ocurren durante el funcionamiento, como por ejemplo, una tubería que se llena solo parcialmente o un límite de temperatura que se rebasa, se muestran en el indicador con símbolos los diagnósticos que establece la recomendación NAMUR NE107. La pantalla gira automáticamente según la posición de instalación para ofrecer una lectura óptima. Y, por último, aunque no por ello menos importante, es posible acceder a los parámetros de configuración y monitorizarlos con un simple toque en el equipo.

Configuración inalámbrica y puesta en marcha mediante Bluetooth

Con la conexión Bluetooth es posible configurar el equipo o recuperar datos de manera inalámbrica desde una distancia de más de 10 metros, especialmente en lugares de instalación de acceso difícil. La aplicación gratuita para dispositivos móviles SmartBlue App de Endress+Hauser proporciona al usuario un sistema para desplazarse de un modo rápido y sencillo por todas las funciones de equipo y diagnósticas.

Puede guardar configuraciones de dispositivos y subirlas a otro dispositivo Picomag. Para archivar y transferir, las configuraciones se pueden exportar como un archivo PDF.

©Endress+Hauser

Integración óptima en el sistema con tecnología IO-Link

Otra característica destacada es la transmisión digital de datos a los sistemas de control de procesos mediante tecnología IO-Link. Este tipo de comunicación estándar puede combinarse con sistemas en bus de campo convencionales de cualquier tipo, de modo que proporciona una flexibilidad máxima para integrarse en las infraestructuras ya existentes. El administrador de la comunicación IO-Link permite el acceso total a los datos desde la sala de control. Otras ventajas incluyen la transferencia de parámetros automática tras la sustitución de un equipo y la simplicidad del cableado en comparación con los cableados convencionales.

Click on E-direct para obtener todos los detalles del producto!

Picomag – El caudalímetro plug and play para aplicaciones auxiliares de fluidos de servicio

Picomag – Puesta en marcha inicial con la SmartBlue App

Picomag DN 15 a 25 (1/2 a 1) ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 a 25 (1/2 a 1")

Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")

Descargas

Seleccione su mercado / región