Primera sonda de temperatura del mundo con autocalibración - iTHERM TrustSens

100% Conformidad - 0% Esfuerzo 
Excelente tecnología de sensor con función de autocalibración

Seguridad del producto y eficiencia del proceso maximizadas gracias a las autocalibraciones en la línea de proceso.
La sonda de temperatura higiénica iTHERM TrustSens está destinada a usuarios de las industrias de Ciencias de la vida y Alimentos y bebidas que quieren un cumplimiento perfecto de las normativas de la FDA y/o las normas del "Manual de buenas prácticas del fabricante" (normas GMP, "Good Manufacturing Practice Rules"). iTHERM TrustSens elimina el riesgo de no conformidades indeseadas.

Ventajas

  • Reducción de riesgos y costes gracias a la autocalibración y la "Tecnología Heartbeat"

  • Sin paradas de producción debido a una calibración automatizada y completamente trazable

  • Documentación automatizada, memoria para 350 puntos de calibración

  • Certificado de calibración imprimible - comprobante de auditoría

  • Máximo nivel de exactitud del punto de medición gracias a la combinación de sensor-transmisor

  • Certificados y homologaciones internacionales:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA universal

  • Rango de medición: –40 a +160 °C (-40 a +320 °F)

  • Más de 50 conexiones a proceso esterilizadas e higiénicas disponibles, p. ej. roscada, Clamp, APV-Inline, Varivent, DIN11851

Ámbito de aplicación

  • Ciencias de la vida

  • La industria alimentaria

  • Industria de bebidas

La sonda de temperatura iTHERM TrustSens destaca con respecto a otras sondas de temperatura por su completa autocalibración automatizada en la línea de proceso. El resultado es una elevada seguridad del producto y un mayor rendimiento de planta. En el "Manual de buenas prácticas del fabricante" (normas GMP, Anexo 15) siempre se recomienda una verificación continua del proceso en línea.

Primera sonda de temperatura del mundo que se autocalibra:iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371 – 100% conformidad – 0% esfuerzo

Primera sonda de temperatura del mundo que se autocalibra:iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para todas las aplicaciones higiénicas y asépticas

Primera sonda de temperatura del mundo que se autocalibra:iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria de las ciencias de la vida

Primera sonda de temperatura del mundo que se autocalibra:iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para aplicaciones en la industria farmacéutica

Primera sonda de temperatura del mundo que se autocalibra:iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - la sonda de temperatura para la industria de alimentos y bebidas

Seleccione su mercado / región