Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos

Asegure un proceso económico, seguro y fiable a la vez que una mayor calidad de producto.

PROFIBUS es un estándar de bus de campo que proporciona comunicaciones de campo robustas por toda la planta. PROFIBUS DP se usa para los procesos rápidos y el conexionado de equipamiento de control y PROFIBUS PA es automatización de procesos, con alimentación de bus de los equipos de campo y seguridad intrínseca.
PROFIBUS PA y DP utilizan el mismo protocolo de comunicaciones. Para garantizar la interoperabilidad y permitir la intercambiabilidad de los equipos, existe un perfil PROFIBUS PA estandarizado para diversos transmisores, actuadores y dispositivos de análisis.

Ventajas de PROFIBUS para usted

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Como un pionero y fabricante líder de equipos PROFIBUS, su inversión se encuentra en buenas manos:

  • Ahorro por un menor impacto medioambiental y menos componentes y cables

  • Menores costes de planificación, ingeniería y puesta en marcha

  • Menor esfuerzo en cuanto a documentación y certificaciones para zonas clasificadas Ex

  • Mayor flexibilidad, precisión y productividad

  • Mayor rendimiento de la planta gracias a unas tareas de mantenimiento y reparación eficientes

  • Fácil intercambio de equipos, independiente de su antigüedad

Integración de dispositivos

Los equipos PROFIBUS se conectan a un PLC a través de una tarjeta PROFIBUS DP I/O. La interfaz al segmento o segmentos PROFIBUS PA es un acoplador de bus o link. Para diseñar la ingeniería del sistema se necesita un archivo denominado GSD.

Con el fin de garantizar una perfecta integración en los sistemas de control:

  • Los equipos PROFIBUS son verificados y certificados en laboratorios independientes que han sido acreditados por la Organización de Usuarios PROFIBUS (PNO)

  • Nuestros equipos son además verificados con todos los sistemas de control relevantes en las condiciones de funcionamiento habituales.

Configuración y manejo de los equipos

Se puede acceder a la información de PROFIBUS (parámetros, estado, etc) mediante:

  • un entorno FDT, por ejemplo, FieldCare, el cual requiere un DTM para cada tipo de equipo

  • una herramienta de manejo DD/EDD, como por ejemplo una Solución para la Gestión de Activos (AMS) o un Gestor de Equipos de Proceso (PDM)

Ofrecemos herramientas DTM, DD y EDD para todos nuestros equipos PROFIBUS DP y PROFIBUS PA y garantizamos la perfecta integración con dichas herramientas.

Drivers y certificados de equipo

Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cada producto.

Formación en tecnología PROFIBUS

Hay disponible una gama completa de cursos de formación tecnológica:

  • Basados en la experiencia práctica, reconocidos en todos los sectores industriales

  • Orientados a la práctica y a aplicaciones específicas

  • Independientes de los fabricantes

Detalles sobre el programa de formaciones: Formación tecnológica

PROFIBUS – Soluciones para la gestión de equipos

© Endress+Hauser
PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos

Descargas

Seleccione su mercado / región