Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Digitalice su planta con IO-Link

Digital y económico

Digitalización de la recta final:
Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: Esto permite la disponibilidad para todos los equipos de una parametrización offline, transparencia de datos e intercambio de equipos "plug-and-produce" (enchufar y producir).

Ventajas fundamentales para ingenieros

  • Integración fácil y eficiente, p. ej., mediante bloques funcionales normalizados.

  • Adaptación ideal de equipos de alta gama con Ethernet industrial con los equipos básicos IO-Link.

  • Variedad reducida de conectores y cables, sustitución de señales
    DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA.

  • Variedad reducida de sensores, p. ej., configuración de los puntos de conmutación con IO-Link.

  • Puesta en marcha y encendido rápido, p. ej., por cableado normalizado y
    configuración automatizada de parámetros.

Ventajas fundamentales para operarios y personal de mantenimiento

  • Más precisión gracias a la transmisión digital de señales.

  • Acceso remoto y parametrización de equipos IO-Link.

  • Disponibilidad de diagnóstico con el origen y la solución, incluyendo la detección de rotura de cable.

  • Facilidad al cambiar de dispositivo mediante el almacenamiento y la descarga automatizables de datos de parámetros.

Aspectos destacables de nuestros equipos IO-Link

  • El cumplimiento con las Especificaciones V1.1. de IO-Link garantizan una mejor interoperabilidad.

  • Integración verificada adicional en nuestro centro de pruebas, p. ej., maestros IO-Link Rockwell Automation, Turck y Siemens.

  • Uso de la versión 2 de perfil de sensor inteligente para una ingeniería fácil. Es decir, provisión de identificadores de perfil, descripciones de la estructura de datos de entrada/salida de procesos, ID del producto, revisión del firmware, etiqueta específica de aplicación.

  • Datos de evento de diagnóstico conforme a NAMUR NE 107.

  • Premier Integration en los sistemas de Rockwell Automation.

Ventajas para usted

Cambio del dispositivo "plug-and-produce":

  • Parametrización con ahorro de tiempo mediante el sistema de ingeniería,
    no es necesario ningún software adicional.

  • Acceso completo al equipo, diagnósticos e información de proceso.

  • Carga/descarga rápida de datos para mantenimiento y servicio.

Fácil utilización:

  • Concepto operativo de Endress+Hauser que ahorra tiempo.

  • Usabilidad óptima mediante parametrización guiada.

  • Estructuras de menú y acceso a equipos específicos del usuario.

Digitalización de la recta final

©Endress+Hauser

Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: Esto permite la disponibilidad para todos los equipos de una parametrización offline, transparencia de datos e intercambio de equipos "plug-and-produce" (enchufar y producir).

Abertura con IO-Link

  • La norma IEC 61131-9 de IO-Link proporciona una base completa, abierta,
    independiente del fabricante y estable para sus inversiones.

  • Todos los productos IO-Link Endress+Hauser se prueban y certifican
    según la versión IO-Link 1.1.

  • La tecnología está contrastada en la práctica con una base instalada de rápido crecimiento de
    más de 9 millones de equipos en todo el mundo.

Para una información detallada: www.io-link.com

Planta completamente digital

©Endress+Hauser

Descargas

Seleccione su mercado / región