Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus

Reduzca el CapEx y el OpEx con un bus de campo que incorpora experiencia y conocimiento de ingeniería del proceso

FOUNDATION Fieldbus proporciona comunicaciones digitales en arquitecturas a 2 hilos y cumple con todos los requisitos de un bus moderno. Con FOUNDATION Fieldbus, los datos del dispositivo forman parte del sistema de control y de funcionamiento. La tecnología proporciona una interfaz óptima para la planificación y el programa de mantenimiento que se desarrolla en su planta. FOUNDATION Fieldbus es apto para aplicaciones en zonas explosivas.

Sus ventajas con FOUNDATION fieldbus

Fundación Fieldbus © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Trabajamos conjuntamente con la Fundación Fieldbus a fin de incrementar las ventajas de la tecnología FOUNDATION Fieldbus:

  • Menor necesidad de espacio, menos hardware, menor inversión en activo fijo

  • Ingeniería sencilla con una instalación y puesta en marcha rápidas

  • Interoperabilidad total de todos los dispositivos certificados FOUNDATION Fieldbus

  • Acceso a todos los equipos de campo para configuración y diagnosis

  • Compatibilidad con NAMUR NE107 sobre la clasificación de diagnósticos

  • Fácil integración en sistemas de control y de gestión de activos

Integración de dispositivos

Los equipos de campo FOUNDATION Fieldbus se conectan directamente a un sistema DCS a través de una tarjeta H1 E/S de FOUNDATION Fieldbus.

A fin de garantizar una integración perfecta en los sistemas DCS:

  • Los dispositivos FOUNDATION fieldbus están verificados y certificados en laboratorios independientes acreditados por la Fundación Fieldbus

  • Nuestros dispositivos están autorizados por los proveedores de sistemas HOST más importantes para integrarse en su sistema

  • Nuestros dispositivos se verifican adicionalmente con todos los sistemas DCS relevantes en las condiciones típicas de funcionamiento

Gestión y operación de dispositivos

Se puede acceder a la información de los dispositivos FOUNDATION Fieldbus (parámetros, estado, etc.) mediante:

  • Un marco FDT, p. ej., FieldCare, que requiere el denominado gestor DTM para cada tipo de dispositivo

  • Una herramienta de configuración DD/EDD, como la consola Field Xpert SFX350/SFX370 o varias herramientas de gestión de activos, como AMS, PRM etc.

Ofrecemos gestores DTM y herramientas DD y EDD para todos nuestros dispositivos FOUNDATION Fieldbus y garantizamos que se integran en las herramientas anteriormente mencionadas.

"Drivers" y Certificados de dispositivos

Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cualquier producto.

Proporciona comunicaciones digitales en arquitecturas a dos hilos

© Endress+Hauser
Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION fieldbus © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

FOUNDATION Fieldbus - adaptado para procesos continuos

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus © Endress+Hauser

El catálogo de productos y servicios de Endress+Hauser proporciona una selección exhaustiva de dispositivos FOUNDATION Fieldbus, así como múltiples servicios de soporte.

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus © Endress+Hauser

Endress+Hauser - su colaborador fiable en comunicaciones digitales

Descargas

Seleccione su mercado / región