Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soluciones energéticas

Reduzca sus costes energéticos desde la medición de valores hasta los usos energéticos

En todos los sectores industriales pueden encontrarse circuitos de gas, vapor o agua que proporcionan formas específicas de energía para el proceso operativo. Sistemas de calentamiento y refrigeración, aire comprimido, gas natural, electricidad y vapor son solo algunos de los productos cuya producción, distribución y consumo requieren unos costes energéticos cada vez mayores. Por consiguiente, deben ser el objetivo de cualquier compañía el uso energético eficiente y su monitorización, con el fin de reducir estos costes.

Soluciones llave en mano para reducir sus costes energéticos

Con una monitorización constante del sistema mediante indicadores de ejecución clave (KPI) significativos, los operarios, supervisores y personal de gestión se mantienen informados y es posible realizar una gestión energética constructiva. La solución de medición adecuada, combinada con nuestras funciones de consultoría y servicio, es la clave para su éxito. Ofrecemos no solo simples equipos de medición sino soluciones energéticas completas a medida, que cubren toda la gama de aplicaciones auxiliares de agua fría y caliente, aire comprimido, gas natural, electricidad y vapor.

Ventajas

  • Reduzca de un modo sostenible sus costes energéticos

  • Implementación de un sistema de gestión energético según DIN EN ISO 50001

  • Realice un seguimiento de su uso energético gracias a una tecnología de medición de precisión

  • Generación automática y análisis de informes energéticos

  • Optimice sus procesos de producción y mejore la eficiencia de sus equipos

Descargas

Seleccione su mercado / región