Servicios de asesoramiento energético

Acabe con las pérdidas de energía, aumente la eficiencia energética, reduzca sus costes energéticos

Como especialistas en soluciones energéticas que, además, ofrecemos servicios de asesoramiento, podemos optimizar su consumo, distribución y suministro energéticos. Efectuamos un análisis completo de todos sus procesos, lo que nos permite estar en posición de identificar situaciones de ahorro potencial. Lo hacemos teniendo en cuenta también las posibles sinergias que pueda haber en el seno de su compañía. Obtenga el máximo nivel de calidad posible con la primera oficina mundial en ingeniería certificada según ISO 50001 y 15 años de experiencia en asesoramiento en el campo de la energía.

Ventajas

  • Reducción de sus costes operativos gracias al aumento de la eficiencia energética, con un efecto directo en su economía

  • Suministro de medios eficiente y fiable para sus procesos basado en conceptos de sostenibilidad empleando fuentes de energía tales como el vapor, refrigeración, calentamiento, aire comprimido, electricidad o gases técnicos, independientemente del fabricante de los equipos de generación de potencia

  • El asesoramiento individual significa que los proyectos se han personalizado de un modo óptimo para usted antes de su implementación, lo que garantiza que se van a alcanzar los objetivo de ahorro

  • Le prestamos apoyo introduciendo un sistema de gestión de la energía y llevando a cabo auditorías de energía basadas en estándares reconocidos internacional y localmente, tales como ISO 50001 y EN 16247

Prestaciones

  • Análisis de la eficiencia energética y potencial basado en una auditoría energética según EN 16247-1, que ponga al descubierto sus flujos y costes energéticos para priorizar sus objetivos de eficiencia potenciales, que incluya la elaboración de un catálogo de medidas

  • Apoyo para la implementación de las medidas y la consecución de los objetivos de eficiencia potenciales, que tenga en cuenta las condiciones técnicas y económicas de referencia

  • Apoyo completo para la introducción de un sistema de gestión energética según ISO 50001 u otros estándares, que acompañe eficientemente un proceso de certificación a la vez que colaboramos estrechamente con usted y con la entidad de certificación competente

  • Prestamos apoyo durante todo el ciclo de vida útil de su instalación, por ejemplo, localizando fugas en la red de aire comprimido y remediándolas

Como especialistas en soluciones energéticas, también le ofrecemos servicios de asesoramiento. ©Endress+Hauser

Asesoramiento individual para garantizar que se alcanzan los objetivos de ahorro

Descargas

Seleccione su mercado / región