Soluciones energéticas inteligentes para sistemas de calefacción

Una monitorización continua del sistema de calefacción reduce los costes energéticos

Existe una gama enorme de tecnologías y procesos de calefacción industriales específicos que requieren un enfoque y medidas individualizados a fin de evaluar y mejorar el rendimiento del sistema. Las calderas y los hornos calentados mediante llama generalmente son fuentes de elevadas pérdidas energéticas, debido a la combustión ineficiente, a un funcionamiento incorrecto y a un mantenimiento reducido. El modo más sencillo de valorar dichas pérdidas es midiendo el rendimiento.

Rendimiento del sistema de calefacción

Monitorizando ciertos parámetros, como el caudal del combustible, el aire de combustión, la temperatura de los gases d e combustión o la velocidad de transferencia energética, es posible evaluar el rendimiento de la producción calorífica, a fin de:

  • Identificar, cuantificar y asignar pérdidas en el sistema, por ejemplo debido a la marcha en vacío o el servicio a carga parcial de la caldera

  • Evaluar las calderas y consumidores, así como optimizar su uso

  • Minimizar el coste de mantenimiento y los tiempos de parada

  • Cuantificar ciertas medidas, como el precalentamiento del aire de combustión

Consumo energético específico

La asignación del consumo energético a zonas y procesos específicos es uno de los factores clave de los sistemas de gestión energética (p. ej., ISO 50001) y condición imprescindible para una contabilidad transparente. La medición exacta de la energía calorífica por unidad de producción o por m³ y por año se revela asimismo esencial para evaluar el rendimiento del sistema y útil para optimizar los procesos de producción. Las cargas que repercuten significativamente en los costes se pueden resaltar. Por otra parte, los datos son aptos para una evaluación de la huella de carbono.

Aplicación de calefacción - parámetros

©Endress+Hauser
Caldera de combustión para las generación de vapor de agua con micropilot m ©Endress+Hauser

Sistema de calefacción con una caldera de combustión para la generación de vapor de agua

Lava desplazándose hacia el mar ©Endress+Hauser
Un ingeniero inspecciona una planta ©Endress+Hauser
Configuración de un Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Configuración sencilla de un Memograph M RSG40

Descargas

Seleccione su mercado / región