Soluciones energéticas inteligentes para sistemas eléctricos

Estimule el sistema eléctrico identificando potenciales de ahorro

El incremento del precio de la electricidad y unas leyes medioambientales más rigurosas han ocasionado que el tema principal de las compañías industriales sea sus necesidades energéticas. Aunque el ahorro promedio de los sistemas accionados eléctricamente está comprendido entre el 25 y el 30%, a menudo las compañías no optimizan satisfactoriamente sus distintos componentes de producción. Nuestras soluciones energéticas inteligentes para sus sistemas eléctricos le ayudan a alcanzar sus objetivos.

Rendimiento del motor

Al considerar los costes totales del ciclo de vida de un motor eléctrico, la mayor parte recaer en los costes energéticos. Por este motivo, la inversión en motores o inversores de frecuencia energéticamente eficientes se amortiza muy rápidamente.A fin de cuantificar el consumo eléctrico real y el ahorro obtenido al reemplazar un motor, los datos de consumo en tiempo real son relevantes.

Rendimiento eléctrico

La eficiencia eléctrica le ayuda a identificar un potencial de ahorro. La eficiencia eléctrica es la relación entre la salida de potencia útil y la entrada de potencia total. Además de las razones energéticas, la eficiencia eléctrica le ayuda a:

  • Evaluar el estado y tiempo de vida útil remanente

  • Averiguar el punto ideal de funcionamiento

  • Prevenir daños al estando monitorizando constantemente

  • Identificar bombas sobredimensionadas

  • Eliminar caudales de bypass para el control

  • Instalar motores con una elevada eficiencia energética

  • Distribuir el caudal volumétrico en distintas bombas como medida de reacción ante un consumo variable

Carga del sistema y carga por fase

A menudo, es necesario adaptar o mejorar las instalaciones de producción. Por este motivo, a menudo se instala consumidores monofásicos adicionales, lo que ocasiona distintas cargas en las fases. A fin de identificar / compensar asimétricamente la carga por fase, es obligatorio monitorizar la red eléctrica, lo que resulta útil para:

  • Evaluar / hacer funcionar el sistema eléctrico con una carga por fase simétrica

  • Indicar la existencia de cargas asimétricas

  • Decidir, si es necesario, en qué lugar instalar componentes eléctricos adicionales

  • Prevenir problemas del sistema / tiempos de parada no planificados

Aplicación eléctrica - parámetros

©Endress+Hauser
Ingenieros analizando la planificación ©Endress+Hauser
Dos personas en una planta industrial ©Endress+Hauser
Central eléctrica con torre de refrigeración y torre de electricidad ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Torre de electricidad para alimentación eléctrica

Torre de electricidad para alimentación eléctrica ©Endress+Hauser

Alimentación eléctrica a través de una torre de electricidad

Descargas

Seleccione su mercado / región