Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS)

Detección, aviso y prevención de sobrellenado sencillos con el sistema con certificado IEC 61511 que cumple con API 2350

Como resultado de incidentes recientes, de manera sistemática se han puesto a punto los sistemas de prevención de sobrellenado. Actualmente la mejor práctica industrial para gestionar depósitos de almacenamiento combina el reglamento ya estipulado en la norma API 2350 con los estándares de seguridad funcionales de la norma IEC 61511. Nuestro sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS) es un sistema que detecta, avisa y previene sobrellenados peligrosos en su depósito de almacenamiento de productos químicos o petroquímicos. Complementando nuestras soluciones de medición de depósitos y de control de inventario

Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS) que combina los estándares de seguridad funcionales API 2350 y IEC 61511 ©Endress+Hauser

Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS) que combina los estándares de seguridad funcionales API 2350 y IEC 61511

Direccionando el circuito completo de seguridad

El estándar API 2350 prescribe métodos a fin de que los propietarios y el personal operativo puedan prevenir el sobrellenado de un depósito. Requiere el uso de un sistema de evaluación de riesgos. La seguridad funcional solo puede aplicarse a circuitos funcionales completos. Nuestro sistema de prevención de sobrellenado automatizado completo está certificado por inspectores de seguridad independientes que operan en todo el mundo y cumple con los niveles SIL2 Y SIL3.

Tests de prueba de 16 depósitos realizados en menos de 5 minutos

De acuerdo con el IEC 61511 y API 2350, la función de seguridad del equipo debe probarse en intervalos apropiados mediante tests de prueba. Estos demuestran la funcionalidad del sistema instrumentado de seguridad en relación con las exigencias de seguridad. Los tests de prueba integrados del sistema de prevención de sobrellenado automatizado realizan pruebas automáticamente de todos los equipos de seguridad pertinentes como el detector de nivel, los relés de seguridad, la bocina de aviso y el faro intermitente con un solo pulsador.

En menos de 5 minutos genera un informe que se puede imprimir a través de la conexión USB. Esto reduce de forma significativa la duración de la puesta en marcha y el mantenimiento, así como los costes.

Seguridad mediante el Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) independiente

Para garantizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de los estándares de seguridad más exigentes, cada SIS debe ser independiente del resto de sistemas de control que controlan el equipo. Todos los elementos de control, incluidos los equipos de nivel, controles y equipos de alarma, deben estar dedicados exclusivamente al SIS. El sistema de prevención de sobrellenado automatizado es totalmente independiente. Además está equipado con una fuente de alimentación ininterrumpible (UPS) con una autonomía mínima de 30 minutos.

Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS)

©Endress+Hauser

Descargas

Seleccione su mercado / región