La mejor solución para la medición en el sector petrolero

Soluciones estandarizadas para plazos ajustados; personalizables para cumplir con requisitos especiales

El petróleo ingresa al skid, pasa por un filtro que elimina los sólidos gruesos y entonces el flujo pasa por un monitor que mide el corte de agua. Si se detecta que el petróleo que está ingresando a través de la unidad no cumple con las características requeridas, como por ejemplo alto contenido de agua, la señal del controlador del sistema desviará la corriente de petróleo a una línea de descarga, lo que significa que solo se registrará el caudal de petróleo que admite la unidad automática de transferencia de custodia.

Ventajas

  • Unidad LACT conforme a normas internacionales de transferencia de custodia

  • Asistencia global en ingeniería, construcción, servicio posventa y mantenimiento

  • Tecnología de medición de caudal patentada para garantizar un rendimiento óptimo independiente de las propiedades y cambios del fluido

Mayor control de los costos de operación

La densidad del producto, así como el caudal, se registran en el medidor tipo Coriolis de transferencia de custodia que juntamente con la lectura de presión y temperatura se conectan al computador de caudal el cual calcula, registra y almacena el flujo volumétrico a condiciones estandar en BPD u otras unidades que el operario seleccione.

Unidad LACT ©Endress+Hauser
Unidad LACT ©Endress+Hauser

Seleccione su mercado / región