Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Carga y descarga de buques

La mayor eficiencia y precisión durante la carga/descarga con nuestro caudalímetro de efecto Coriolis Proline Promass X

En las aplicaciones de carga/descarga de buques, ambas partes están interesadas en realizar unas operaciones fiables y rápidas con independencia de las condiciones de proceso o del producto, por ejemplo, en presencia de aire. Las empresas de terminales o de depósitos reciben o venden el producto, y asimismo la compañías navieras lo reciben o lo compran.
Los sistemas son generalmente bidireccionales y la precisión, así como la fiabilidad, deben estar certificadas y garantizadas para toda la vida del sistema. Con nuestro sistema le ayudamos a superar estos desafíos.

Los contadores de efecto Coriolis Promass marcan la diferencia

Los contadores que miden masa de forma directa constituyen el núcleo del sistema de medición y nuestros caudalímetros másicos de efecto Coriolis se adaptan perfectamente a su aplicación, lo que le proporciona muchas ventajas:

  • La confianza y la rentabilidad al mismo tiempo garantizan una medición precisa y la integración de los datos en el computador de caudal/controlador de batchs

  • Una mejora de la eficiencia gracias a un rendimiento estable de la densidad/viscosidad de los fluidos

  • Una información transparente sobre la calidad del producto en cualquier momento gracias a la medición directa de la densidad

  • Poca necesidad de mantenimiento debido a la ausencia de partes giratorias

  • La mayor eficiencia para su aplicación de carga con el primer caudalímetro Coriolis de 12" de 4 tubos Promass X que permite manipular hasta 2000 t/h

  • Una mayor seguridad en la carga gracias a una tolerancia del contenido de aire superior a la de los contadores mecánicos

Configuración del sistema

Una configuración típica del sistema comprende:

  • Válvulas de aislamiento

  • Eliminador del aire

  • Sistema de control del nivel

  • Caudalímetro másico

  • Temperatura

  • Transmisor de presión

  • Indicador y válvula de control de caudal que actúan de contrapresión en la aplicación de descarga

La monitorización y la automatización del sistema, así como los cálculos de la compensación para propósitos custody transfer (facturación) se gestionan mediante el computador de caudal o el controlador de batchs.

FMS Parámetros de la carga y descarga de buques

©Endress+Hauser
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
Haga que su transacción sea más eficiente y más fiable con los sistemas de medición custody transfer (facturación). ©Endress+Hauser

Carga de buque custody transfer (facturación) con un medidor maestro con aprobación MID.

Esquema de Endress+Hauser de la aplicación de carga/descarga bidireccional para la carga de custody transfer (facturación) ©Endress+Hauser

Esquema de una aplicación de carga/descarga bidireccional para la carga de custody transfer (facturación)

Skid de carga custody transfer (facturación) para la carga y descarga de buques de HFO con Promass X 12'' Coriolis ©Endress+Hauser

Skid de carga custody transfer (facturación) para la carga y descarga de buques de HFO con Promass X 12'' Coriolis

Esquema de Endress+Hauser de un concepto de skid de custody tansfer (facturación) para diésel/gasolina con 3 unidades LACT ©Endress+Hauser

Esquema de Endress+Hauser de un concepto de skid para diésel/gasolina custody transfer con 3 unidades LACT de un total de 7 ramas de medición incluyendo un pequeño calibrador de pistón común

Carga y descarga de GNL Custody Transfer (facturación) ©Endress+Hauser

Carga y descarga de gas natural licuado (GNL) Custody Transfer (facturación)

Descargas

Seleccione su mercado / región