Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sistema de bunkering con contador de caudal másico instalado en un buque

Sistemas de bunkering con contador de caudal másico para combustibles marinos

Transparencia y fiabilidad máximas con una solución certificada para la medición de bunker

Con las grandes cantidades de bunker que se bombean a los depósitos de combustible de cisternas, buques graneleros, buques de carga y buques de pesca todos los días, resultan indispensables sistemas fiables para la medición de bunker. Incluso la imprecisión más mínima en el proceso de bunkering conlleva unos indeseables costes de más por una facturación incorrecta y los consiguientes embarazosos desacuerdos entre el proveedor y el comprador. Por este motivo Endress+Hauser ofrece sistemas de bunkering con contador de caudal másico capaces de efectuar mediciones precisas de combustible aireado.

  • En torno al 60 %

    de los costes operativos totales de un buque pueden ser costes de combustible

    Endress+Hauser ofrece una solución certificada basada en la ampliamente contrastada medición de caudal másico por Coriolis para monitorizar con exactitud la cantidad y la calidad de combustible para el transporte marino durante las operaciones de bunkering. Al eliminar los problemas que presentan los sistemas de medición tradicionales y garantizar que al vaciar los depósitos se detectan correctamente las bolsas de aire y se incluyen en la medición, nuestros sistemas de bunkering por medición de caudal másico garantizan la transparencia máxima durante el proceso de bunkering.

Buque cisterna con una gabarra suministradora de combustible ©iShutterstock

Transparencia y fiabilidad máximas durante el proceso de bunkering

Operaciones de bunkering en un puerto ©Endress+Hauser

Repostaje en puerto con tiempos de parada más cortos gracias a la medición directa de masa sin necesidad de convertir a volumen

Sistema de medición de caudal másico para operaciones de bunkering credit: Manifold Times

Sistema de bunkering con contador de caudal másico instalado en una gabarra

Computador para medición de bunker con el panel de información visible credit: Manifold Times

Computador para bunkering SBC600 como parte integrante de nuestro sistema de bunkering por medición de caudal másico

Proceso de medición de bunker ©Endress+Hauser

Aplicación y parámetros para la medición de bunker

Vea este vídeo y aprenda cómo Endress+Hauser asistió al Grupo Grimaldi en la monitorización del consumo de sus buques.

Cómo le podemos ayudar

Nuestra sofisticada y fiable solución para la medición de combustible en cisternas garantiza unas operaciones de bunkering precisas y transparentes. De este modo, es posible evitar procesos molestos y engorrosos para resolver los desacuerdos sobre el repostaje.

  • Gane en confianza así como en provecho garantizado gracias a una facturación precisa e indiscutible por lo que respecta a la cantidad de combustible transferido a la cisterna

  • Incremente la transparencia gracias a la monitorización de los múltiples parámetros de todo el proceso de carga de combustible y detecte las bolsas de aire y los potenciales "efectos cappuccino" que ocurren por el decapado de los depósitos

  • Benefíciese de una mayor eficiencia sostenible con unos tiempos de inactividad más cortos gracias a la medición de masa precisa y directa sin la necesidad de convertir a volumen

  • Confíe en la seguridad sin restricciones con una solución de medición certificada en conformidad con MID (Mi-005) y reconocida para uso comercial por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) según SS600

  • Ahorre tiempo gracias a una operación fácil y un control óptimo con un panel de control amigable que le permite hacer un seguimiento de los parámetros importantes directamente o imprimirlos en cualquier momento como prueba en caso de ambigüedades

  • Lo que ofrecemos

    Nuestra solución de medición ofrece un nivel de seguridad elevado. Tras la instalación se sellan tanto cada equipo individual como la solución entera, de modo que quedan protegidos ante modificaciones no intencionadas. Además, todos nuestros equipos han...

  • Hardware y Software

    • Proline Promass F 300: caudalímetro Coriolis de exactitud de medición Premium

    • Proline Promass F 500

    • Proline Promass X 300: caudalímetro Coriolis cuatro tubos de máxima capacidad

    • Proline Promass X 500

    • Computador para medición de bunker SDC600

    • Cerabar PMP71:...

  • Servicios

    • Gestión profesional de proyectos nacionales e internacionales

    • Instalación, puesta en marcha y configuración

    • Verificación y mantenimiento (contratos de mantenimiento)

    • Calibración y mediciones de control en campo
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
Descargas

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región