Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Модернизация для усиления конкурентных преимуществ

Сокращение обязательных складских запасов для большой угольной электростанции

Одна из крупнейших угольных электростанций Германии обратилась к Endress+Hauser с запросом поддержки в двух крупных процессах: первый – оптимизация складских запасов (2006-2008), второй – модернизация предприятия (2008-2012).

Liquiphant предназначен для обнаружения утечек и защиты генератора, охлаждаемого водородом. ©Endress+Hauser

Ключевые преимущества

  • Сокращение затрат: снижение обязательного запаса на 68% (с 214 шт. до 69 шт.)

  • Автоматизация благодаря модернизации технологии измерений

  • Упрощение технического обслуживания

  • Упрощение логистики

  • Стабильность работы предприятия: технические специалисты предприятия быстрее выполняют обслуживание, запрошенное оператором

Ваши задачи

У заказчика имеется большое количество преобразователей и электроприборов, и он намеревается свести их число к минимуму. Приборы поступали от различных поставщиков, что привело к разрастанию необходимого запаса измерительных приборов самых различных типов. Оптимизация этого запаса стала для предприятия приоритетной задачей, а вместе с ней – и необходимость модернизации технологий управления уровня семидесятых годов. Заказчику необходим надежный партнер, способный оказать поддержку на различных этапах проекта, реализация которого заняла шесть лет.

Наше решение

Компания Endress+Hauser предложила список мероприятий по унификации типов приборов для первого этапа проекта:

  • Собрать все каталоги различных поставщиков решений по измерению и перепаду давления, в ряде случаев – по преобразователям более чем 30-летней давности выпуска

  • На основе информации из каталогов создать список данных заказчика

  • По каждой позиции списка подобрать альтернативный преобразователь Endress+Hauser

  • Исходя из приоритета, выстроить последовательность сценариев снижения разнородности преобразователей

  • Реализовать эти сценарии на основе технических данных приборов Cerabar S / Deltabar S

Выберите рынок / регион