Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Эффективное разделение фаз продукт – вода – CIP-раствор

Определение раздела фаз и потерь продуктов с помощью поточных оптических спектрометров

С помощью встраиваемых точных и быстродействующих оптических датчиков абсорбции Endress+Hauser на сыродельном заводе удалось обеспечить обнаружение разделов фаз и добиться сокращения потерь продуктов. Также за счет применения датчиков удельной электропроводности были сокращены объемы расходов CIP-растворов и время циклов промывки. Теперь операторы могут определять момент завершения промывки, используя оптический датчик, отказавшись от предположений и расчетов времени.

Сотрудник молочного завода, контролирующий качество сыра ©Juice Images/Strandperle

Достигнутые результаты

  • Сокращение каждого цикла CIP-мойки на 15 минут

  • Сокращение расхода CIP-растворов на 32 %

  • Экономия на потреблении электроэнергии, воды и очистки стоков

  • Повышение доступности оборудования для производства на более чем один час ежедневно

Задачи заказчика

Определение раздела фаз сыворотки, воды и CIP-растворов в процессах мойки технологического оборудования сыродельного завода является важной задачей для обеспечения эффективной очистки и удаления сыворотки из системы. Она усложняется при ежедневном выполнении нескольких CIP-операций. Так на рассматриваемом заводе эти операции выполнялись пять раз в день. Расходы на растворы превышали $1700 на 130 литров, расход составлял 3-4 бочки в месяц.

Решение: оптический датчик раздела фаз OUSAF11

После установки оптического датчика раздела фаз OUSAF11 от Endress+Hauser, использующего видимые волны света и волны ближнего ИК-диапазона, операторы могут определять время завершения циклов CIP-промывки. Датчик также позволяет уменьшить потери продукта за счет мониторинга границы раздела фаз, взвешенных твердых частиц и мутности.

Поточный датчик OUSAF11:

Эффективное разделение фаз продукт – вода – CIP-раствор

  • Санитарно-гигиенические характеристики в соответствии с требованиями CIP-процессов

  • Датчик OUSAF11 может непрерывно работать при температуре до 90 °C и в течение двух часов при температуре до 130ºС, что допускает его использование в горячих CIP-процессах.

  • Для калибровки датчика не требуется его извлечение из измеряемой среды.

Выберите рынок / регион