Ориентация на ноу-хау в разработках и производстве

Экспертные центры - залог нашего лидерства в производстве датчиков, измерительных технологий и системных компонентов

Пять наших производственных центров с головным офисом в Германии и Швейцарии концентрируются на ноу-хау в области производства, управления продуктами, НИОКР, а также логистики. На этих площадках также изготавливаются ключевые компоненты для глобального производства. Заводы в Бразилии, Китае, Франции, Индии, Италии, Японии, ЮАР, Великобритании и США выполняют сборку, проводят испытания и калибровку устройств преимущественно для региональных рынков. Таким образом мы можем обслуживать заказчиков быстро, гибко и индивидуально, в любой точке мира.

Преданность качеству

Качество и непрерывное совершенствование - это приоритет компании Endress+Hauser. Мы стремимся к эталонному качеству наших продуктов и услуг независимо от того, какой из заводов Endress+Hauser их производит. При закупках для наших продуктов и услуг, мы стремимся к партнерству с поставщиками, которые следуют принципам контроля качества, аналогичным нашим. Наша система управления качеством основана на стандартах ISO 9001 и OHSAS 18001. В дополнение к этому, некоторые производства сертифицированы по ISO 14001 и ISO 50001.

Решение для любой задачи

Мы поставляем нашим заказчикам сотни тысяч измерительных точек каждый год: практически каждое устройство уникально, отобрано из каталога, содержащего 2000 различный приборов и миллиард вариантов конструкции. Для работы с этим изобилием мы используем современные автоматизированные производственные мощности, которые постоянно совершенствуются для соответствия самым современным стандартам. Мы полагаемся на квалифицированный и мотивированный персонал, предлагая им широкий спектр возможностей обучения и дополнительного образования.

Инновации с первого дня

Компания Endress+Hauser, основанная в 1953 году, стала первопроходцем в электронной измерительной технологии. И с тех пор мы продолжаем убедительно доказывать нашим заказчикам передовой характер наших приборов и решений. Наш отраслевой опыт и проработанные прикладные ноу-хау вновь и вновь приводят нас к прорывным разработкам.

Минимальные усилия при интеграции

Чтобы быть уверенными в том, что наши приборы могут легко быть интегрированы в вашу систему управления процессами или оборудованием, мы тестируем их на совместимость с оборудованием многих производителей и обеспечиваем наличие необходимых сертификатов перед выводом на рынок. Мы также разрабатываем комплексные решения для отдельных областей применения, например, профиль распределения плотности, дозировка и заполнение, коммерческий учет, обнаружение утечек, управление резервуарами и т.д., а также программные решения для приборов и управления калибровкой.

Выберите рынок / регион