Точное мастерство исполнения на уровне передовых технологий

Станции аналитического мониторинга разрабатываются в соответствии с вашими требованиями

Станции аналитического мониторинга используются по всему миру, где необходима защита приборов и персонала от внешнего воздействия. Спектр станций огромен: от компактных для мониторинга поверхностных вод, наружных шкафов управления до доступных и полностью готовых к эксплуатации контейнерных решений. Каждая такая станция мониторинга оснащена лучшими в своем классе приборами и точно соответствует требованиям области применения. От подключения к процессу до кондиционирования воздуха - у нас всегда есть оптимальное решение.

Сертифицированное производство

Каждая станция мониторинга - это индивидуальное решение. Мы понимаем, что помимо современной производственной технологии необходим также высокий уровень мастерства. Учитывая наш богатый опыт, вы можете рассчитывать на нас в достижении соответствия самым высоким стандартам. Наше производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001:2008 (Управление качеством), ISO 14001:2004 (Управление охраной окружающей среды) и OHSAS 18001:2007 (Охрана труда). Производственные процессы эффективно организованы, в результате обеспечивается высокое качество и короткие сроки исполнения заказов.

Тестирование станций аналитического мониторинга

Прежде чем наши станции аналитического мониторинга покинут завод, они проходят этап тестирования. Сюда относятся следующие случаи:

  • Тестирование узлов и контроль качества

  • Проверка функционирования

  • Заключительная проверка и диагностическое испытание

  • Создание свидетельства о проверке изготовителя

Только после успешного тестирования наши станции аналитического мониторинга отправляются заказчикам по всему миру. По запросу мы также проводим монтаж и ввод в эксплуатацию на месте.

Производство станций аналитического мониторинга ©Endress+Hauser
Производство станций аналитического мониторинга ©Endress+Hauser

Контакты

Выберите рынок / регион