Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Изображение электромагнитного расходомера Proline Promag W 300 / 5W3B для предприятий водоподготовки и водоотведения

Расходомер электромагнитный
Promag W 300

Специалист для высокотребовательных применений в водоподготовке и водоотведении с удобным компактным преобразователем

5W3B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Specialist for demanding water and wastewater applications with a compact, easily accessible transmitter.
    Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss.
    Предназначен для измерения промышленных или коммунальных вод и сточных вод .

  • Функции датчика

    Гибкость применения – датчик с приварными или подвижными присоединениями к процессу. Long-term operation – robust and completely welded sensor. Повышенная эксплуатационная готовность — датчик полностью соответствует отраслевым требованиям.
    Международные сертификаты на измерение питьевой воды.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Дисплей с подсветкой, сенсорным управлением и доступом к сети WLAN. Возможно подключение удаленного дисплея.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 25 ... 2400(1 ... 90")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: полиуретан; твердая резина, PTFE
    Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, проводимость, массовый расход

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандарт): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
    Объемный расход (опция) ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с), Flat Spec

  • Диапазон измерения

    9 дм³/мин...162 000 м³/ч (2,5 гал/мин...100 Мгал/день)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Диапазон температур продукта

    Материал футеровки – твердая резина: 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F)
    Материал футеровки – полиуретан: –20 ... +50 °C (–4 ... +122 °F)
    Материал футеровки PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Материал фланца – нержавеющая сталь: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, с покрытием
    DN 25...2400 (1...90"): углеродистая сталь с защитным лаком
    Корпус клеммного отсека датчика (стандарт): AlSi10Mg, с покрытием
    Корпус клеммного отсека датчика (опция): поликарбонат; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L; нержавеющая сталь для преобразователя в гигиеническом исполнении

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, Nepsi, INMETRO

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    Сертификат LR, Сертификат DNV GL, Сертификат ABS, сертификат BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN, PED

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920