Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Электромагнитный расходомер Proline Promag H 200 / 5H2B для химической и фармацевтической промышленности

Расходомер электромагнитный
Promag H 200

Расходомер для самых малых расходов с уникальной технологией питания по сигнальной цепи

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Расходомер для очень малых значений расхода с уникальной технологией питания по сигнальной цепи.
    Предназначен для измерения очень малых значений расхода.

  • Функции датчика

    Концепция гибкой установки – широкий выбор гигиенических присоединений к процессу . Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
    Футеровка из PFA. Корпус датчика из нержавеющей стали . Various electrode materials available.

  • Особенности преобразователя

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Loop-powered technology. Прочный корпус с двумя отсеками. Безопасность предприятия: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны).

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 2...25 (¹⁄₁₂...1")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA
    Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
    Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
    Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), стерильная фасонная запайка (EPDM, FKM, силикон)
    Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, массовый расход

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход: ±0,5 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    0,06 дм³/мин...300 м³/ч (0,015...80 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    -40....+60 °C (-40 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    18...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/релейным выходом или без него)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, JPN

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1