%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход: +/-0,8% ИЗМ +/- 0,2% ВПД
-
Диапазон измерения
до 750 л/мин
-
Диапазон температур продукта
От -10 до 85 °C
-
Макс. рабочее давление
16 бар
-
Смачиваемые материалы
PEEK, нержавеющая сталь, FKM, EPDM
Электроды: 1.4404/316L
Область применения
Picomag представляет собой бюджетный электромагнитный датчик расхода для различных применений во второстепенных точках измерения проводящей жидкости во всех отраслях промышленности. Конечные пользователи, производители модульного и комплектного оборудования и системные интеграторы оценили компактный датчик Picomag за гибкие возможности монтажа. Кроме того, ориентированное на будущее интуитивное управление датчиком через приложение SmartBlue с любого смартфона или планшетного компьютера, имеющего подключение по Bluetooth, обеспечивает быстрый, безопасный и простой ввод прибора в эксплуатацию.
Измерение производится в двух направлениях и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость
Идеально подходит для контроля качества процесса благодаря измерениям температуры и проводимости в ОЗХ.
Характеристики прибора
Беспроводной удаленный доступ через Bluetooth по мобильному приложению SmartBlue App
IO-Link и различные выходные сигналы для всех размеров трубопроводов
Цветной TFT дисплей 1.4" с подсветкой
Высокая ударопрочность и виброустойчивость
Степень защиты: IP65/67
Контроль заполнения трубы
Преимущества
Экономия времени благодаря простой настройке даже в труднодоступных местах — через защищенное подключение по Bluetooth
Требуется меньше точек измерения — одновременное измерение расхода, проводимости и температуры
Экономически выгодное решение для использования в ограниченном пространстве, например, в модульных системах — датчик и преобразователь в одном корпусе
Быстрая проверка настроек прибора в оффлайн режиме — уникальная функция доступа с помощью легкого стука по корпусу
Простой доступ к датчику на протяжении всего жизненного цикла — благодаря интуитивно понятному приложению SmartBlue вам не потребуется руководство по использованию
Мгновенный мониторинг локальных процессов — крупный удобный дисплей, на котором отображаются все измеряемые параметры
Гибкая интеграция во все цифровые протоколы — готовый к использованию прибор с интерфейсом IO-Link
Видео
-
Picomag — ввод в эксплуатацию из приложения SmartBlue App
-
Picomag — готовый к использованию датчик расхода для ОЗХ
-
Электромагнитный принцип измерения расхода
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
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
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
-
Заголовок для продукта
Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable.
Быстрая и простая настройка даже в труднодоступных местах - безопасное подключение Bluetooth.
Идеально подходит для контроля и мониторинга качества процесса благодаря измерению температуры и проводимости. -
Функции датчика
Требуется меньше точек измерения - одновременное измерение расхода, проводимости и температуры. Простой доступ к прибору на протяжении всего жизненного цикла - благодаря интуитивно понятному приложению SmartBlue нет необходимости в ручной настройке.
High shock and vibration resistance. Класс защиты: IP65/67. Empty pipe detection. -
Особенности преобразователя
Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality. Простой доступ к прибору на протяжении всего жизненного цикла - для работы в интуитивно понятном приложении SmartBlue не требуется руководство. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, температура). Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link.
Беспроводной удаленный доступ через приложение Bluetooth SmartBlue. IO-Link and various I/Os for all line-sizes. 1.4" TFT color display with backlight. -
Диапазон номинальных диаметров
DN 15 …DN 50 (1/2"…2")
-
Смачиваемые материалы
PEEK, нержавеющая сталь, FKM, EPDM
Электроды: 1.4404/316L -
Измеряемые параметры
Объемный расход, температура, проводимость
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход: +/-0,8% ИЗМ +/- 0,2% ВПД
-
Диапазон измерения
до 750 л/мин
-
Макс. рабочее давление
16 бар
-
Диапазон температур продукта
От -10 до 85 °C
-
Диапазон окружающей температуры
От -10 до +60 °C
-
Материал корпуса сенсора
1.4404/316L, поликарбонат
-
Материал корпуса преобразователя
1.4404/316L, поликарбонат
-
Степень защиты
IP 65/67
-
Дисплей/Настройка
Встроенный дисплей, управление с помощью приложения SmartBlue
-
Выходные сигналы
Ток (4...20 мА)
Импульс
Переключатель
Напряжение (2...10 В) -
Входные сигналы
Состояние
-
Цифровая связь
Интерфейс IO-Link
-
Источник питания
18...30 В пост. тока
-
Безопасность изделия
Список cULus
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
Сертификаты на работу с питьевой водой (ожидается получение)
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы