Промышленные планшеты

Промышленные планшеты для ввода в эксплуатацию и техобслуживания полевых приборов

Универсальные высокопроизводительные планшеты Field Xpert для конфигурации приборов во взрывоопасных зонах обеспечивают легкий доступ к приборам Endress+Hauser и сторонним полевым приборам. Позволяют проводить настройку и диагностику всех полевых приборов, поддерживающих цифровые протоколы связи. Подключите Field Xpert к нашим цифровым сервисам Netilion Analytics и Netilion Library, чтобы начать цифровизацию вашего предприятия.

Field Xpert Архитектура системы ©Endress+Hauser

Архитектура системы Field Xpert

Принцип работы: подключение устройства

Подключение Field Xpert к полевому прибору можно выполнить несколькими способами, например через интерфейсы USB или Bluetooth. Кроме того, возможно подключить несколько приборов через один шлюз. Для сетевого подключения требуется точка доступа Wi-Fi.

Специальное ПО для конфигурирования приборов

На планшетах Field Xpert установлена ОС Windows, а также ПО для настройки полевых приборов. В планшеты установлены библиотека DTM, драйверы Endress+Hauser и сторонних производителей, что обеспечивает уникальное для рынка готовое решение. Помимо конфигурирования вы можете выполнять диагностику прибора по стандарту NAMUR NE 107, а также сравнивать конфигурации. Обновление библиотеки DTM выполняется ежемесячно.

Преимущества

  • Экономия времени с помощью простого в использовании промышленного планшета

  • Сокращение затрат благодаря использованию одного устройства для интерфейсов HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus и Endress+Hauser.

  • Подключение к приборам одним нажатием благодаря автоматическому обнаружению аппаратного обеспечения.

  • Обеспечение соответствия: создание отчетов о конфигурации и Heartbeat проверке, отображение эхо-кривой и многое другое

  • Повышение эффективности благодаря регулярно обновляющимся библиотекам драйверов приборов

Выберите рынок / регион