
Краткие характеристики
-
Вход
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Выход
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Питание
24 V DC
Область применения
1-или 2-канальный активный барьер искрозащиты для разделения стандартных сигнальных цепей для применений до уровня SIL 2 (SC 3). Искробезопасное исполнение. HART® прозрачный интерфейс обеспечивает надежную связь между системой управления и приборами. Возможность подключения напрямую 2-проводного или 4-проводного устройства во взрывоопасной зоне, оснащен опцией удвоителя сигнала, сигнал передается на два гальванически развязанных выхода в соответствии с NAMUR NE 175.
1- или 2-канальный активный барьер, источник питания или удвоитель сигнала
Передача и гальваническая развязка аналоговых сигналов 0/4-20 мА (NAMUR NE 43)
Поставка в искробезопасном исполнении для работы с сигналами из взрывоопасной зоны (Zone 2)
Двунаправленная передача цифровых сигналов связи HART
Возможность подключения 2-проводного или 4-проводного устройства во взрывоопасной зоне (Zones 0/20)
Диапазон температуры окружающей среды: -40 … 60 °C
Преимущества
-
Для условий применения, ориентированных на обеспечение
безопасности, до уровня SIL 2 (SC 3) в соответствии со стандартом МЭК 61508 -
Простой и быстрый электромонтаж через вставные или быстрозажимные клеммы или подключения питания через Т-коннектор
-
Простой доступ к точкам подключения для присоединения коммуникаторов HART, встроенным в переднюю часть прибора
-
Ширина компактного корпуса: 12,5 мм
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническая информация (TI)
RN22
Активный барьер искрозащиты или удвоитель сигнала, без влияния на HART протокол
EN RU 01/11/2020Язык:
Русский
Версия:
01/11/2020
Размер файла:
896.5 KB
Имя файла:
TI01515KRU_0120.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
RN22
1- или 2-канальный активный барьер искрозащиты для безопасного разделения стандартных сигнальных цепей 4–20 мА; опционально возможна поставка с функцией удвоителя сигнала. Без влияния на HART протокол
EN RU 14/12/2020Язык:
Русский
Версия:
14/12/2020
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA02004KRU_0120.pdf
-
-
-
Краткое руководство по эксплуатации (KA)
RN22
1- или 2-канальный активный барьер искрозащиты для безопасного разделения стандартных сигнальных цепей 0/4–20 мА; опционально возмож на поставка с функцией удвоителя сигнала. Без влияния на протоколHART
EN RU 20/12/202101/02/2020Язык:
Русский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
988.3 KB
Имя файла:
KA01449KRU_0221-00.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
RN22, RN42
II(1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC II3G Ex ec IIC Gc Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN RU 21/03/202219/07/202130/04/2021Язык:
Английский
Версия:
21/03/2022
Размер файла:
378.6 KB
Имя файла:
XA02086KEN_0322-00.pdf
-
-
-
Functional Safety (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits, HART-transparent
EN RU 29/10/202115/01/2021Язык:
Английский
Версия:
29/10/2021
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Направление (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
EN RU 03/05/2022Язык:
Английский
Версия:
03/05/2022
Размер файла:
35.8 MB
Имя файла:
FA00016KEN_2222.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Язык:
Корейский
Версия:
08/09/2021
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
RN Series
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Язык:
French
Версия:
08/09/2021
Размер файла:
884.3 KB
Имя файла:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Язык:
Английский
Версия:
08/09/2021
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
IN01216K09EN_01.21.pdf
-
-
-
Декларация производителя
Product family: Power supply and barrier
Product root: RN22- Declarationnumber: HE_01469_01.21 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
EN RU 07/07/2021Язык:
Английский
Версия:
07/07/2021
Размер файла:
284 KB
Имя файла:
HE_01469_01.21 China RoHS RN22.pdf
-