Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Менеджеры и регистраторы данных для мониторинга процессов

Менеджеры и регистраторы данных

Менеджеры и регистраторы данных для мониторинга процессов

Менеджеры данных — гибкие и мощные системы для организации значений процессов. Благодаря интуитивному управлению менеджеры данных можно легко и быстро подготовить к любой области применения. Измеренные значения процесса четко и ясно отображаются на дисплее. Их регистрация, мониторинг относительно предельных значений и анализ осуществляются в безопасном режиме. Измеренные и рассчитанные значения можно свободно переносить в системы более высокого уровня с использованием стандартных протоколов связи. Также возможен обмен информацией между отдельными модулями оборудования.

Модельный ряд устройств

Ассортимент менеджеров и регистраторов данных включает:

  • Менеджеры данных для безбумажной регистрации, визуализации и мониторинга значений процесса

  • Менеджеры данных для установки в полевых условиях, панельного монтажа и монтажа во взрывоопасных зонах

  • Менеджеры данных с индивидуальными пакетами приложений, например, для энергетики, дозирования или коммунального хозяйства

  • Встроенный регистратор данных для вывода и хранения измеряемых величин

Memograph Усовершенствованный безбумажный менеджер данных M RSG45 ©Endress+Hauser

Принцип измерения

Системы регистрации данных предназначены для измерения подводимых к ним входных сигналов и экстраполяции данных, необходимых для отдельных областей применения. Затем эта информация отображается на экране и сохраняется в приборе или на сменном носителе данных. Информацию о процессах можно сохранить на длительное время, передав в вышестоящие системы (например, на ПК), где для получения доступа к ней достаточно нажать клавишу.

Для различных требований процесса и областей применения можно использовать следующие приборы:

  • Регистратор данных: простые устройства с интегрированным цифровым дисплеем

  • Менеджер данных: мощные приборы для автономного использования и встраивания в системы

Общая особенность всех этих устройств заключается в том, что они функционируют практически без износа (благодаря отсутствию бумаги и пишущих элементов), экономя время и деньги.

Преимущества

  • Высокий уровень защиты данных

  • Регистраторы данных со встроенным веб-сервером: дистанционное управление устройством и визуализация для снижения затрат на техническое обслуживание

  • Системные возможности: поддержка стандартных цифровых шин (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) для быстрой интеграции с различными системами

  • Благодаря мощным программным пакетам и конструкции приборов они являются оптимальным решением для всех областей промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион