Tankvision Multi Scan NXA83

Tankvision Multi Scan NXA83 - управление запасами ©Endress+Hauser

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Протокол передачи данных

  • Функция

    Multi Scan

    Получение данных от полевых приборов (до 16 петель). Эти данные поступают в программное обеспечение для визуализации Tankvision Professional NXA85 или другие центральные системы (PLC и DCS).

  • Вход

    Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet

  • Выход

    OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet

  • Питание

    Перем. ток: 100...240 В перем. тока

  • Размеры (ШxВxГ)

    Монтаж на стойке:

    483x176x260 мм (19x6,93x10,24 дюйма)

    Настенный монтаж:

    322x300x110 мм (12,68x11,81x4,33 дюйма)

  • Конфигурация

    Через удаленный рабочий стол

  • Замена

    NXA83B

  • Принцип измерения

    Радарный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Multi Scan

    Получение данных от полевых приборов (до 16 контуров). Эти данные поступают в программное обеспечение для визуализации Tankvision Professional NXA85 или другие центральные системы (PLC и DCS).

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение

Выберите рынок / регион