Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTEMP Преобразователь температуры TMT82 с поддержкой протокола связи HART®

Преобразователь температуры
iTEMP TMT82 HART® 7

Двухканальный преобразователь температуры с сертификатом SIL для эксплуатации во взрывоопасных зонах

TMT82
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    (Pt100) <= 0,1K (цифровая форма) + 0,03% (установленный диапазон)

Область применения

iTEMP TMT82 — высоконадежный и точный преобразователь температуры с долговременной стабильностью для промышленных процессов с повышенными требованиями к готовности.
Многоцелевой двухканальный прибор преобразует сигналы на универсальных входах с датчиков, таких как термопары и ТС, в стабильные масштабируемые выходные сигналы 4...20 мА и данные по протоколу HART®. Из-за встроенной функции мониторинга датчиков, предоставления диагностики о состоянии по NAMUR NE 107 и наличия сертификата SIL 2/3 преобразователь обеспечивает более высокую безопасность процесса и длительность бесперебойной работы.

  • Безопасная эксплуатация во взрывоопасных зонах, международные сертификаты — FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL

  • Двухканальный вход для сигналов — преобразование сигналов ТС, термопар, сопротивления (Ом) и напряжения (мВ), протокол HART® 7

  • Подходит для использования в морских условиях

  • Монтаж в полевых корпусах, допускающих эксплуатацию во взрывоопасных зонах Ex d

  • Класс защиты до IP 68

  • Монтаж в плоской клеммной головке по DIN EN 50446

  • Монтаж в шкафу или на DIN-рейке, ширина 17,5 мм

Преимущества

  • Прочный преобразователь температуры осуществляет точные измерения с отличной долговременной стабильностью, обеспечивая высокую готовность предприятия

  • Сертификат SIL до уровня SIL2, SC3 по ГОСТ Р МЭК 61508:2010

  • Широкий выбор вариантов монтажа и корпусов:
    клеммная головка формы B, DIN-рейка, полевой корпус с отдельным клеммным отсеком, встроенный дисплей (TID10)

  • Высочайшая точность измерения благодаря индивидуальному согласованию датчика и преобразователя

  • Мониторинг отказа датчиков и аппаратуры; диагностическая информация о состоянии по NAMUR NE 107

  • Быстрый монтаж — подключение без инструментов с помощью вставных клемм
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
FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products