iTHERM TMS31 MultiSens Bundle

Изображение изделия iTHERMTMS31 MultiSens Bundle ©Endress+Hauser

Гибкий многозонный датчик на металлическом тросе для установки в бункерах для хранения сыпучих материалов и жидкостей

iTHERM TMS31 – универсальные модульные многозонные узлы для измерения средней температуры и профиля температуры в силосах с зерном, органическими сыпучими материалами, а также в резервуарах с продуктами нефтепереработки и топливом.
Прочность механической конструкции прибора и высокая точность измерения датчиков температуры делают хранение продуктов надежным, безопасным и экономичным. В стандартной конфигурации возможна установка до 20 термопар (TC) или термометров сопротивления (RTD) на металлическом тросе.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Простые монтаж и интеграция в производственный процесс за счет высокого уровня кастомизации

    • Гибкий трос, адаптирующийся под рабочие условия в силосе/резервуаре (при заполнении, сливе, хранении и т. д.)

    • Искробезопасный прибор для использования во...

  • Область применения

    • Резервуары для хранения продуктов нефтепереработки

    • Силосы для хранения сыпучих материалов

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    британские размеры

    простота использования

    подходит для применения во взрывоопасных зонах

    присоединение к процессу: фланцевое

    хранение

    линейное распределение датчиков

    модульная конструкция

  • Контактный разъем

    Клеммная коробка – алюминий - как аксессуар

    Клеммная коробка – нержавеющая сталь - как аксессуар

    встроенная или отдельная клеммная коробка

  • Термогильза / защитная трубка

    нет (не предназначен для использования с термогильзой)

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    25 мм

    37 мм

  • Максимальная длина по запросу

    до 60000,00 мм (2360'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    1.4435 (316L)

  • Присоединение к процессу

    Фланец:

    1 1/2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...300

    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...300

    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ..300

    4"ASME/ANSI B16.5 150
    ..300

    DN40 EN/DIN 1092.1 PN16
    ...PN40

    DN50 EN/DIN 1092.1 PN16
    ...PN40

    DN80 EN/DIN 1092.1 PN16
    ...PN40

    DN100 EN/DIN 1092.1 PN16
    ...PN40

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -270 °C ... 800 °C

    (-454 °F ... 1472 °F)

    Тип J:

    -210 °C ... 520 °C

    (-346 °F ... 968 °F)

    Pt100 WW; 3 мм; 316L; -200...600°C

    Pt100 StrongSens; 6 мм; 316L; -50...500°C

    Pt100 TF; 3 мм; 316L; -50...400°C

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20°C: 40 бар (580 psi)

  • Погрешность

    класс 1 в соотв. с IEC 60584

    класс 2 в соотв. с IEC 60584

    Спец.класс ASTM E230 и ANSI MC 96.1

    IEC60751 класс A

    IEC60751 класс AA

  • Время отклика

    ТП

    t50 = 1 с

    t90 = 2 с

    ТС

    t50 = 3 с

    t90 = 6 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

    IECEX

    UL

    FM

    CSA

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Выберите рынок / регион