
Краткие характеристики
-
Погрешность
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Область применения
Одноканальный преобразователь iTEMP TMT142B, снабженный дисплеем с подсветкой, обеспечивает высоконадежное и точное преобразование сигналов в критических процессах и взрывоопасных зонах при отличной долговременной стабильности.
Прибор выполнен в прочном однокамерном полевом корпусе и поддерживает безопасное дистанционное управление посредством встроенного интерфейса Bluetooth® (Приложение SmartBlue). Он преобразует входные сигналы от термопреобразователей сопротивления (ТС) и термопар (ТП), а также сигналы сопротивления (Ом) и напряжения (мВ) в сигнал 4...20 мА и сигнал протокола HART® 7.
Преобразователь температуры с интерфейсами Bluetooth® и HART® 7
Дисплей с подсветкой для легкого чтения данных процесса и диагностики
Универсальный вход для термопреобразователей сопротивления (ТС), термопар, сигналов сопротивления (Ом) и напряжения (мВ)
Надежность, долговременная стабильность и высокая точность для безопасного применения в критических процессах
Прочный корпус из алюминия или нержавеющей стали для эксплуатации во взрывоопасных зонах и жестких производственных условиях
Преимущества
Одобрен для применения во взрывоопасных зонах и имеет соответствующие международные сертификаты:
CSA (IS, NI, XP и DIP), ATEX , INMETRO, NEPSI (Ex ia, Ex d и защита от воспламенения горючей пыли)
Надежное и точное измерение температуры с высокой долговременной стабильностью даже в сложных условиях окружающей среды благодаря однокамерному корпусу с защитой от перепадов давления и встроенной защите от избыточного напряжения
Интерфейс Bluetooth®: экономьте время и трудозатраты на ввод в эксплуатацию, настройку и техобслуживание, используя приложение Endress+Hauser SmartBlue
Прогнозное техобслуживание на основе расширенных диагностических функций с краткими уведомлениями о состоянии по NAMUR NE 107
Новый подсвечиваемый дисплей с крупными символами для легкого чтения информации о процессе в любых условиях
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническая информация (TI)
iTEMP TMT142B
Версия на английском языке - 01/2021
Temperature field transmitter with HART® protocol
EN RU 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Язык:
Английский
Версия:
22/01/2021
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI00107REN_1621.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
iTEMP TMT142B
Преобразователь температуры в полевом корпусе с протоколомHART®
EN RU 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Язык:
Русский
Версия:
22/01/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI00107RRU_1621.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
iTEMP TMT142B
Преобразователь температуры с функцией передачи данных по протоколу HART<sup>®</sup>
EN RU 07/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Язык:
Русский
Версия:
07/06/2021
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA00191RRU_1521.pdf
-
-
-
Краткое руководство по эксплуатации (KA)
iTEMP TMT142B
Преобразователь температуры измерительный
EN RU 20/07/202005/05/202022/04/201501/02/200919/06/2007Язык:
Русский
Версия:
20/07/2020
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00222RRU_1520.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT142, TMT142B
HART® Ex ia IIC T4~T6 Ga/Gb
EN RU 22/08/2022Язык:
Английский
Версия:
22/08/2022
Размер файла:
808.4 KB
Имя файла:
XA02912TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT142 HART
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga МЭК Ex: Ex ia IIC T6…T4 Ga
EN RU 13/09/202216/06/2020Язык:
Русский
Версия:
16/06/2020
Размер файла:
847.9 KB
Имя файла:
XA01957TRU_0120.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
Control Drawing CSA, Ex ia, Ex ec
Temperature field transmitter Installation notes for hazardous Locations Intrinsical safety, increased safety
EN RU 31/07/202029/07/2020Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
170.1 KB
Имя файла:
10000011430.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT142 HART
ATEX: II3G Ex ic IIC T6 Gc, II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
EN RU 12/09/202216/06/2020Язык:
Русский
Версия:
16/06/2020
Размер файла:
459.2 KB
Имя файла:
XA02090TRU_0120.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT142 HART
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga, II2D Ex ia IIIC T85 °C...T110 °C Db МЭК Ex: Ex ia IIC T6…T4 Ga, Ex ia IIIC T85 °C...T110 °C Db
EN RU 19/09/202216/06/2020Язык:
Русский
Версия:
16/06/2020
Размер файла:
447.6 KB
Имя файла:
XA01958TRU_0120.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
Преобразователи измерительные
iTEMP TMT142B 0Ex ia IIC T6...T4 Ga X Ex ia IIIC T85°C…T110°C Db X 1Ex db IIC T6...T4 Gb X Ex tb IIIC T110°C Db X
EN RU 20/12/2021Язык:
Русский
Версия:
20/12/2021
Размер файла:
911.7 KB
Имя файла:
XA02591TRU_0121-00.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
Control drawing CSA XP, DIP
Temperature field transmitter Installation notes for hazardous Locations Explosion proof, dust ignition proof, increased safety
Язык:
Английский
Версия:
29/07/2020
Размер файла:
453.4 KB
Имя файла:
10000011429.pdf
-