Компактные датчики температуры

Компактные датчики температуры с аналоговым выходным сигналом для различных применений

Компактный, быстрый и точный – идеально подходит для измерения температуры в любых отраслях промышленности.
Экономичность, компактность, надежность, простота установки и эксплуатации позволяют компактным датчикам температуры соответствовать современным отраслевым требованиям. Тонкопленочные чувствительные элементы с повышенной вибростойкостью характерны одним из самых коротких откликов и высочайшей эксплуатационной надежностью.

Модельный ряд приборов

Для заказа доступны различные присоединения к процессу для любых отраслей промышленности и гигиенические исполнения приборов.

Easytemp Компактный датчик температуры TMR35 в гигиеническом исполнении ©Endress+Hauser

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователь сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменения электрического сопротивления при изменении температуры. Они обладают высокой точностью и долговременной стабильностью и подходят для измерения температур в диапазоне от -200 до почти 600 °C. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара — компонент, изготовленный из двух разных металлов, соединенных на одном конце. Если спай электродов термопары и её свободные концы имеют разную температуру, то на свободных концах возникает разность потенциалов вследствие эффекта Зеебека (термо-ЭДС). Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.

Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Компактная конструкция, полностью выполненная из нержавеющей стали

  • Экономическая эффективность

  • Короткое время отклика

  • Высокая точность даже при небольшой глубине погружения

Выберите рынок / регион