Промышленные датчики температуры

Промышленные датчики температуры для различных областей применения

Компания Endress+Hauser предлагает широкий выбор датчиков температуры для применений во многих отраслях промышленности: энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей, химической и т.д. Номенклатура исполнений датчиков температуры делится на термопреобразователи сопротивления и термопары. При вводе точки измерения в эксплуатацию важно обеспечить защиту датчиков с помощью защитных гильз и присоединений к процессу.

Такие термометры чаще всего используются в химической промышленности, но могут найти применение и в других перерабатывающих отраслях, как в основных, так и в периферийных процессах.

Описание ассортимента

Широкий ассортимент модульных промышленных датчиков температуры Endress+Hauser включает в себя:

  • Датчики температуры со встроенными преобразователями и без них

  • Датчики температуры со встроенными дисплеями и без них

  • Резьбовые, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги

  • Сварные защитные гильзы с фланцами и без фланцев

  • Датчики температуры для монтажа в существующие защитные гильзы

  • Цельноточеная защитная гильза

  • Датчики температуры без защитных гильз — для непосредственного контакта со средой

Omnigrad Модульный промышленный термопреобразователь сопротивления TR10 ©Endress+Hauser

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.

Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Высокая точность в пределах всего диапазона допустимых рабочих температур

  • Сертификаты взрывозащиты: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

  • iTHERM QuickSens: самое короткое время отклика для оптимального управления процессом

  • iTHERM StrongSens: непревзойденная вибростойкость (> 60g) для исключительной надежности в эксплуатации

  • Удобный подбор исполнения прибора благодаря модульной конструкции и широкому опциональному набору

Выберите рынок / регион