Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчик температуры iTHERM TrustSens с функцией самокалибровки

Технология датчика, отмеченная отраслевыми наградами, повышает безопасность процесса в критичных областях, сокращая риск

Компания Endress+Hauser создала первую в мире технологию самокалибрующихся датчиков температуры, которая предназначена специально для гигиенических областей применения, требующих строгого соблюдения норм FDA и правил GMP. Датчик включает в себя стандартный термопреобразователь сопротивления Pt100 и высокоточный эталонный элемент с фиксированной реперной точкой. Генерация сигнала в эталонном элементе основана на определённой температуре, в которой материал элемента скачкообразно изменяет свои свойства (так называемой точке Кюри).

iTHERM Изображение датчика TrustSens со встроенным эталоном ©Endress+Hauser
iTHERM Датчик температуры TrustSens ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Точность и надежность, заложенные в конструкцию:

    воспроизводимость и прослеживаемость измерительной цепочки

    встроенный физический эталон в одном узле с датчиком Pt100

    высочайшая точность измерения благодаря индивидуальному согласованию датчика и преобразователя

  • Простая системная интеграция:

    выход 4...20 мА и протокол HART®

    мониторинг калибровки с помощью регистратора данных Memograph M RSG45

    системная интеграция Siemens SIMATIC ET 200SP

  • Сертифицирован независимыми организациями:

    TÜV, Технический университет Ильменау

  • Сертификат заводской калибровки на встроенный эталон

    Сертификат точки Кюри на встроенный эталон с фиксированной реперной точкой

  • Минимальное влияние на процесс:

    миниатюрный элемент датчика (вставка 3 мм, термогильза 6 мм) и компактный корпус прибора

В сочетании со встроенным преобразователем HART® и возможностями технологии приборы iTHERM TM371 и TM372 являются первыми в мире термометрами с функцией полноценной автоматической калибровки в месте эксплуатации. Данное инновационное решение запатентовано и прошло тщательное тестирование и проверку в лабораторных и полевых испытаниях. По точности и стабильности измерений результаты испытаний превзошли все ожидания, и теперь заказчики по всему миру переходят на новую технологию.

Выберите рынок / регион