Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens

Для производств с высокими требованиями к КИП (например, пищевой и фармацевтической промышленности).

Сенсор iTHERM QuickSens имеет самый короткий отклик среди всех контактных промышленных термометров на рынке КИП: t90 = 0.75 с. В сочетании с точным, быстрым и надежным измерением температуры, он обеспечивает высокое качество готового продукта. Дополнительным преимуществом является сокращение минимальной погружной длины на 70%.
Погружная длина от 20 до 30 мм является достаточной для соответствия даже самым строгим требованиям.
Быстрый датчик QuickSens измеряет температуру в диапазоне от -50 °C до 200 °C. Устойчивость к вибрации до 60g

Преимущества

  • Сокращение затрат

  • Сокращение времени на техническое обслуживание приборов, минимизация времени простоя производства

  • Гарантированное качество продукта

  • Максимальная безопасность процесса

  • Оптимизация процессов

Эффективность производства становится все более важной. Температура - это самый часто измеряемый параметр при автоматизации процессов, поэтому эффективность ее измерения может существенно помочь в оптимизации процесса. Благодаря использованию уникальных технологий, данная линейка приборов предлагает заказчикам существенные дополнительные преимущества в сокращении простоев и времени на техническое обслуживание, повышении качества продукта и обеспечении промышленной безопасности.

Выберите рынок / регион