Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Инновация в измерении уровня границы раздела фаз

Levelflex FMP55 SensorFusion

Уровнемер Levelflex FMP55 SensorFusion - первый в мире датчик уровня, объединяющий преимущества емкостной и микроимпульсной технологии измеренияLevelflex FMP55 SensorFusion обеспечивает одновременное измерение общего уровня взлива и межфазного уровня при любой толщине и типе эмульсионного слоя. Эта уникальная способность Levelflex FMP55 устанавливает новый стандарт в измерении межфазного уровня.

Преимущества

  • Уровнемер Levelflex FMP55 специально разработан для измерений в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Эффективный контроль качества продукта, безопасность производства и сокращение затрат - ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при проектировании любой точки измерения.

В процессах, в которых существует разделение фаз, надежность измерения уровня границы раздела фаз - решающий фактор обеспечения безопасности. В свою очередь, безопасность процесса и эксплуатационная готовность имеют огромное значение при эксплуатации оборудования на любом предприятии. Мировой лидер в области производства промышленных уровнемеров – компания Endress+Hauser предлагает безопасные, точные и эффективные решения при измерении уровня на всех этапах жизненного цикла датчика. От проектирования точки измерения, поставки, ввода в эксплуатацию, до технического обслуживания и модернизации.

Выберите рынок / регион